Minigraafmachine 303 CR

Minigraafmachines 303 CR

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
23.6 hp
17.6 kW
Bedrijfsgewicht
7817 lb
3545 kg
Graafdiepte
116.1 in
2950 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 303 CR levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 5% Lagere totale eigendomskosten

met meer gangbare onderdelen, lagere reparatiekosten en een kantelbare cabine

Tot 10% Betere prestaties

met programmeerbare machinistinstellingen en snellere cyclustijden

Productspecificaties voor 303 CR

Nettovermogen 23.6 hp 17.6 kW
Motortype C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Boring 3 in 77 mm
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 23.6 hp 17.6 kW
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Slag 3.2 in 81 mm
Opmerking Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249 en EEG 80/1269. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249 en EEG 80/1269.
Cilinderinhoud 69 in³ 1.1 L
Brutovermogen - SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Bedrijfsgewicht 7817 lb 3545 kg
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, vast mes en geen extra contragewicht. *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, vast mes en geen extra contragewicht.
EU: gewicht CE-plaatje met overkapping*** 6791 lb 3080 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 6670 lb 3025 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 6924 lb 3140 kg
Opmerking (3) ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak. ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 7552 lb 3425 kg
EU: gewicht CE-plaatje met cabine*** 7012 lb 3180 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 7817 lb 3545 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is gebaseerd op stalen rupsen, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, mes, laadbak en extra contragewicht. **Maximaal gewicht is gebaseerd op stalen rupsen, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, mes, laadbak en extra contragewicht.
Graafdiepte 116.1 in 2950 mm
Giekhoogte - transportstand 75.6 in 1920 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 35 in 890 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 11.8 in 300 mm
Maximale reikwijdte 206.3 in 5240 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 74.2 in 1910 mm
Zwenken van giek - rechts 34.3 in 870 mm
Zwenkstraal over achterkant 33.3 in 845 mm
Maximale vrije storthoogte 130.3 in 3310 mm
Bodemvrijheid 12.2 in 310 mm
Totale lengte van onderwagen 81.5 in 2070 mm
Totale transporthoogte 97.6 in 2480 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 61 in 1550 mm
Maximale bladdiepte 21.1 in 535 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 201.2 in 5110 mm
Lengte stick 61.4 in 1560 mm
Totale transportlengte* 179.5 in 4560 mm
Maximale graafhoogte 183.1 in 4650 mm
Zwenklager - hoogte 22.4 in 570 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 30.5 in 775 mm
Maximale bladhoogte 15.2 in 385 mm
Zwenken van giek - links 25.2 in 640 mm
Verticale wand 81.5 in 2070 mm
Hoogte 13.8 in 350 mm
Breedte 61 in 1550 mm
Maximale bladdiepte 21.1 in 535 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 30.5 in 775 mm
Maximale graafhoogte 177.6 in 4510 mm
Totale lengte van onderwagen 81.5 in 2070 mm
Giekhoogte - transportstand 63 in 1600 mm
Verticale wand 71.7 in 1820 mm
Totale transportlengte* 177.6 in 4510 mm
Zwenken van giek - links 25.2 in 640 mm
Totale transporthoogte 97.6 in 2480 mm
Breedte van rupsplaten 61 in 1550 mm
Zwenken van giek - rechts 34.3 in 870 mm
Zwenkstraal over achterkant – met extra contragewicht 35 in 890 mm
Zwenklager - hoogte 22.4 in 570 mm
Zwenkstraal over achterkant 33.3 in 845 mm
Maximale bladhoogte 15.2 in 385 mm
Graafdiepte 104.3 in 2650 mm
Maximale vrije storthoogte 124.8 in 3170 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 190.2 in 4830 mm
Maximale reikwijdte 196.1 in 4980 mm
Bodemvrijheid 12.2 in 310 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 11.8 in 300 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 68.9 in 1750 mm
Lengte stick 49.6 in 1260 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Zwenksnelheid van machine 9 tpm 9 tpm
Zwenken van giek - links 75 ° 75 °
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Extra circuit - primair - opbrengst 17 gal/min 65 L/min
Extra circuit - secundair - druk 3553 psi 245 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 2553 psi 176 bar
Pompopbrengst bij 2400 tpm 26 gal/min 100 L/min
Type Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume
Graafkracht - stick - standaard 3732 lbf 16.6 kN
Bedrijfsdruk - rijden 3553 psi 245 bar
Graafkracht - laadbak 6385 lbf 28.4 kN
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553 psi 245 bar
Extra circuit - primair - druk 3553 psi 245 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 7 gal/min 25 L/min
Graafkracht - stick - lang 3327 lbf 14.8 kN
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.7 psi 32.3 kPa
Bodemdruk - minimaal gewicht 4 psi 27.6 kPa
Rijsnelheid - hoog 2.8 mph 4.5 km/h
Maximale trekkracht - lage snelheid 7059 lbf 31.4 kN
Rijsnelheid - laag 1.6 mph 2.6 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 3305 lbf 14.7 kN
Koelsysteem 1.1 gal (US) 4 L
Hydrauliekolietank 4.8 gal (US) 18 L
Motorolie 1.1 gal (US) 4 L
Brandstoftank 11.9 gal (US) 45 L
Hydraulisch systeem 9.2 gal (US) 35 L
Contragewicht 221 lb 100 kg
Cabine 254 lb 115 kg
Stalen rupsen 276 lb 125 kg
Lange stick 55 lb 25 kg
Extra contragewicht 551 lb 250 kg
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C1.1 motor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Opklapbare overkapping of kantelbare cabine
  • Top Guard ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Machinebeveiliging
  • Machinebeveiliging – standaardsleutel met toegangscode
  • Geveerde stoel met stoffen bekleding (alleen cabine)
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding (alleen overkapping)
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Binnenverlichting (alleen cabine)
  • Gieklicht, halogeen
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar
    – Jog-draaischijf (alleen cabine)

ONDERWAGEN

  • Rubberen riem (300 mm/11,8 inch breed)
  • Dozerblad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Giek uit één stuk (2200 mm/86,6 in)
  • Standaardgraafarm (1260 mm/49,6 inch)
  • Geschikt voor de frontschep – Hydraulische koppeling
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Gecertificeerd hefoog (optioneel in enkele regio's)

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • 12V-contactdoos

303 CR Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning
  • Cabine met verwarming
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Geen rijpedalen en handhendels
  • Machinebeveiliging – starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • Niet-geveerde stoel met vinyl bekleding (alleen overkapping)
  • Ledverlichting voor
  • Ledverlichting voor en achter
  • Ledverlichting voor giek
  • Spiegels links en rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen) (alleen cabine)

ONDERWAGEN

  • Stalen rups (300 mm/11.8 inch breed)

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange graafarm (1560 mm/61.4 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Accuschakelaar
  • Product Link PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm (standaard in sommige regio's)

BESCHERMING

  • Polycarbonaat frontbeschermer (ISO 10262:1998 Niveau I en EN356 P5A)
  • Polycarbonaat frontbeschermer halve hoogte (alleen luifel)

OVERIG

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk 303 CR met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 303 CR

Hydraulische minigraafmachine 303 CR

Hydraulische minigraafmachine 303 CR

Hydraulische minigraafmachine 303 CR

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 303 CR

Hydraulische minigraafmachine 303 CR
Hydraulische minigraafmachine 303 CR
Hydraulische minigraafmachine 303 CR
Hydraulische minigraafmachine 303 CR
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Hydraulische minigraafmachine 303 CR

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie