G3520 2000 ekW

Gazlı Jeneratör Setleri HIZLI TEPKİLİ G3520

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Gaz Yedek Güç Değeri
0,8 pf'de 2.000 ekW
0,8 pf'de 2.000 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı
Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı

Görüntüleme

1.400 - 2.000 kW Doğal Gaz Jeneratörü

Caterpillar; benzersiz performans, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Hızlı Tepkili jeneratör setleri ile lider güç üretimi markasıdır.

Avantajları

UL2200 Sertifikasını Karşılar

Acil Olmayan Durumda Kullanım İçin Öncül EPA Sertifikası, UL2200, UL1446 ve diğerleri

Hazırlık süresi 7 Saniye

NFPA 110 Level 1 Type 10 gibi endüstrinin önde gelen şartnamelerine uygundur

Kabul etmeye hazır 100% Blok Yükleme

Acil durum halinde tüm saha için yükleri kaldırabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HIZLI TEPKİLİ G3520

Gaz Yedek Güç Değeri 0,8 pf'de 2.000 ekW 0,8 pf'de 2.000 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı
Frekans 60 Hz 60 Hz
dev/dk. 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak.
Sıkıştırma Oranı 11.5 11.5
Motor Modeli G3520 G3520
Silindir Hacmi 5956 in³ 97.6 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Uzunluk 336 inç 8534 mm
Genişlik 94 inç 2386 mm
Yükseklik 128 inç 3230 mm
Ağırlık 48500 lb 22000 kg

HIZLI TEPKİLİ G3520 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Cat ECS 100

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC motor tahrikli pompalar
  • Blok suyu ve SCAC termostatları

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile entegre sıcaklık algılama modülüne (ITSM, integrated temperature sensing module) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • Motora monte elektronik kontrol valfi
  • Gaz basınç regülatörü
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • 24 V DC çalıştırmak için enerji verme (ETR, energized-to-run) gaz kesme valfi

Genel

  • Parça kitabı
  • Boya- Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Sağdan Servis

Jeneratör

  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • SR5
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • NEMA H Sınıfı yalıtım

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Elektrikli Kontak

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4

Kontak Sistemi

  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)
  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)

HIZLI TEPKİLİ G3520 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.4
  • Yerel alarm modülü
  • Motor arıza rölesi
  • Uzak anonsiyatör
  • Uzaktan PC izleme
  • Yerel PC izleme

Devre Kesiciler

  • 1.600 A, 2.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı R-Şasi Çıkış Şalterleri
  • %100 azami değerli, 3 kutuplu (UL/CSA/IEC) 5. Basamak Değeri
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Basamak Tipi
  • Şasi montajı
  • 3 Kutuplu (IEC 947-2 sınıfı)
  • 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Masterpact Çıkış Şalterleri

Soğutma

  • Pakete monte radyatör
  • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı

Egzoz

  • 18, 25 dBA Ses Azaltımı
  • 305 mm (12 inç) kıvılcım durdurma özellikli susturucu
  • 305 mm (12 inç) dirsek
  • 305 mm (12 inç) flanş
  • 305 mm (12 inç) susturucu

Yakıt Sistemi

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA gaz aktarma basınç sensörleri

Genel

  • Dijital arıza teşhis aracı

Jeneratör

  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Jeneratör hava filtresi
  • Kablo erişim kutusu
  • Avrupa tipi baralar
  • Düşük voltaj uzatma kutusu

Marş/Şarj

  • 20 A, 24 VDC akü şarj cihazı
  • 45 A, 24 V şarj jeneratörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 60 Hz: ABD

HIZLI TEPKİLİ G3520 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3520 Gaz Jeneratör Seti

G3520 Gaz Jeneratör Seti

G3520 Gaz Jeneratör Seti

G3520 Gaz Jeneratör Seti

G3520 Gaz Jeneratör Seti
G3520 Gaz Jeneratör Seti
G3520 Gaz Jeneratör Seti
G3520 Gaz Jeneratör Seti

Yedek

Cat® G3520 Hızlı Tepkili Modele Genel Bakış

Yedek
Cat® G3520 Hızlı Tepkili Modele Genel Bakış

360 View