Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
Kesintisiz Güç Değeri | 1,0 pf'de 1.982 ekW 1,0 pf'de 1.982 ekW |
Yakıt Tipi | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Maksimum Elektriksel Verim | 42.90% 42.90% |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
dev/dk. | 1500 1500 |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CHP2000, kombine ısı ve güç (CHP) uygulamaları için; azami 4.160 V jeneratöre sahip, doğal gaz yakıtlı, azami 2,0 MW Cat® G3516H motorlar için standart hale getirilmiş bir muhafazadır. CHP uygulamalarında, Cat gaz jeneratör setleri tesisin termal gereksinimleri için elektriksel yükler ve ısı enerjisi olarak aynı anda elektrik sağlar. Caterpillar, müşterilere eksiksiz CHP çözümleri sunarak ilave mühendislik ve proje yönetimi için dışarıdan destek alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Daha yüksek elektrik verimi, daha uzun bakım aralıklarıyla birleştirildiğinde kullanım süresini uzatır ve maliyetleri düşürür
Kombine tesis çözümü, aynı anda, elektrik yükleri için %42,9 elektrik verimliliği ve ısı enerjisi talepleri için %42,3 termal verim sağlar.
Dayanıklılık, güvenlik ve nakliye kolaylığı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. CHP projelerinin uygulanması için kolay kurulum ve azalan hazırlık süresi sağlar.
Kesintisiz Güç Değeri | 1,0 pf'de 1.982 ekW 1,0 pf'de 1.982 ekW |
Yakıt Tipi | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Maksimum Elektriksel Verim | 42.90% 42.90% |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
dev/dk. | 1500 1500 |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Motor Modeli | G3516H G3516H |
Silindir Hacmi | 4765 in³ 78 l |
Havalandırma | TA TA |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 8.5 inç 215 mm |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Kontrol Valfi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi |
Regülatör Tipi | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
Sıkıştırma Oranı | 11.1 11.1 |
Uzunluk | 716 inç 18200 mm |
Genişlik | 155 inç 3940 mm |
Yükseklik | 467 inç 11850 mm |
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti | 40384 lb 18315 kg |
Ağırlık | 166600 lb 75500 kg |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
CHP2000 Gaz Muhafazası Gölgesiz
CHP2000 Gaz Muhafazası
CHP2000 Gaz Muhafazası
CHP2000 Gaz Muhafazası
CHP2000 Gaz Muhafazası
CHP2000 Gaz Muhafazası Açık
CHP2000 Gaz Muhafazası Açık
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Arka Görünüm
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sol Arka Görünüm
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sol Ön Görünüm
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Ön Görünüm
CHP
Konteyner Animasyonu Genel Bakış Videosu