Cat® Enerji Kontrol Sistemi 100 (Cat ECS 100) kontrol paneli

Elektrik Gücü Kontrolleri Cat® Enerji Kontrol Sistemi 100 (Cat ECS 100) kontrol paneli

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Görüntüleme

Cat® Enerji Kontrol Sistemi 100 Kontrol Paneli

Cat® Enerji Kontrol Sistemi 100 (Cat ECS 100) kontrol paneli, tüm kumandaları ve sistem göstergelerini erişimi kolay tek bir arayüzde sunar.

Cat® Enerji Kontrol Sistemi 100 (Cat ECS 100) kontrol paneli Standart Donanımlar

Kontrol

  • Otomatik/Başlatma/Durdurma
  • Acil durdurma
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Motor marş çevrimi
  • Programlanabilir çevrim zamanlayıcısı
  • Hız ve voltaj ayarı

Jeneratör İzleme

  • Jeneratör AC voltaj izleme (+/- %0,25 doğruluk)
  • Şebeke AC voltaj izleme (+/- %0,25 doğruluk)
  • 3 fazlı/4 kablolu (L-L ve L-N) algılama
  • Jeneratör akımı algılama (3 faz/6 kablo) (+/- %0,25 doğruluk)
  • Jeneratör AC akımı (faz başına ve ortalama)
  • Jeneratör frekansı
  • kWh, kVArh ve içe ve dışa aktarma kVAh (toplam ve tetikleme)
  • Jeneratör statörü ve yatak sıcaklığı (opsiyonel RTD modülü ile)
  • kW yük histogramı

Jeneratör Koruması

  • Jeneratör faz sırası (47G)
  • Yüksek/Düşük voltaj (27/59)
  • Yüksek/Düşük frekans (81 O/U)
  • Aşırı akım zamanlamalı ve ters (50/51)
  • Aşırı akım (termal hasar eğrisi) (51)
  • Tersine gerçek güç (kW) (32)
  • Ters tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Akım dengesi (46)
  • Aşırı yük (49)

Motor İzleme

  • Motor yağı basıncı (psi veya kPa)
  • Motor yağ sıcaklığı (°C veya °F)
  • Motor soğutma sıvısı sıcaklığı (°C veya °F)
  • Motor devri (dev/dk.)
  • Akü gerilimi
  • Marş denemesi ve başarılı başlatma sayacı
  • Çalışma saati ölçer
  • Gerçek zamanlı saat

Motor Koruma

  • Otomatikte olmayan kontrol anahtarı (alarm)
  • Düşük yağ basıncı
  • Yüksek soğutucu sıvı sıcaklığı (alarm ve kapatma)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı (alarm)
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi (alarm ve kapatma)
  • Yüksek motor yağı sıcaklığı (alarm ve kapatma)
  • Düşük/Yüksek/Zayıf akü gerilimi
  • Çalıştırılamıyor
  • Aşırı devir
  • Fazla marş
  • Düşük gaz basıncı (alarm ve kapatma)

İletişim

  • Birincil ve donanım CAN veri bağlantısı
  • Uzak anonsiyatör veri bağlantısı
  • Cat Veri Bağlantısı - opsiyonel PLE702 ile
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) - 100 baseT
  • USB dokunmatik ekran
  • 4x 4 kablolu port/yönetilen anahtar (şirket içi ve müşteri kullanımı için)
  • 2x 2 kablolu port: dahili cihaz ağı

Girişler ve Çıkışlar

  • Dijital Girişler: Acil durdurma
  • Dijital Girişler: Uzaktan çalıştırma
  • Dijital Girişler: 16 programlanabilir giriş (jeneratör seti konfigürasyonu mevcut özellikleri etkileyebilir)
  • Dijital Çıkışlar: 12 programlanabilir çıkış (toplam)
  • Dijital Çıkışlar: İşlevsel güvenlik için 2 adede kadar programlanabilir çıkış
  • Analog Çıkışlar: 2 analog çıkış
  • PWM Çıkışları: toplam 3 (IVR için 1 - standart)
  • Analog Girişler: 3 programlanabilir giriş 0-5 V veya dirençli (jeneratör seti konfigürasyonu mevcut özellikleri etkileyebilir)

Dil Desteği

  • Çoklu dil desteği

Çevresel

  • Kontrol Modülü Kutusu
  • Çalışma Sıcaklığı: -40°C ila +85°C (Depolama Sıcaklığı: -55°C ila +85°C)
  • Sızmaya Karşı Koruma: IP66 (Önden HMI Dokunmatik Ekran)

Cat® Enerji Kontrol Sistemi 100 (Cat ECS 100) kontrol paneli İsteğe Bağlı Donanımlar

Ekran

  • Paket Dışı Uzak HMI; Cat ECS 100, yönetilmeyen bir Ethernet anahtarının eklenmesiyle dört adede kadar opsiyonel tam işlevli uzak HMI ekranını destekler. Etkileşimli renkli dokunmatik ekran grafik arayüzü, jeneratör seti sistemi alarm koşullarını ve durum göstergelerini görüntüleme imkanı sunar ve uyarılar, NFPA110'a uygunluğu kolaylaştırır (yargı yetkisine sahip yerel makam onayına tabidir)

RS-485 Anonsiyatör

  • Uzak RS-485 anonsiyatör, standart NFPA 99 ve 110 etiketi ile 16 nokta için jeneratör seti sistemi alarm koşullarını ve durum göstergelerini görüntüleme imkanı sunar. Anonsiyatör, uzun mesafeli anonsiyatör veri bağlantısında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve uzak (4.000 fite kadar) uygulamalarda kullanılabilir.
  • Cat ECS 100 ile en fazla dört adet anonsiyatör kullanılabilir.

Dijital Giriş/Çıkış Modülü

  • Dijital giriş/çıkış (DI/O) modülü, herhangi bir olay için genişletilebilir giriş ve çıkış imkanı sunar ve 12 ayrı girişi okuma ve 8 röle çıktısını ayarlama kapasitesine sahiptir. DI/O modülü, donanım iletişim ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yerel (pakete monte olarak) veya uzak (244 metreye veya 800 fite kadar) uygulamada kullanılabilir.
  • Cat ECS 100 ile maksimum dört adet DI/O modülü kullanılabilir.

RTD Modülü

  • RTD modülü, Cat ECS 100 kontrol sisteminin genişletilebilir jeneratör seti sıcaklık izleme özelliğini sağlamaya yarar ve sekiz adede kadar 2 kablolu, 3 kablolu ve 4 kablolu RTD girişini okuyabilir. RTD Modülü, Donanım İletişim Ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yerel (pakete monte olarak) veya uzak (244 metreye veya 800 fite kadar) uygulamada kullanılabilir.
  • Cat ECS 100 ile en fazla bir RTD Modülü kullanılabilir.

İletişim

  • Genişletme Giriş/Çıkış Ethernet Modülleri - Cat ECS 100 kontrolünün genişletilmiş Giriş/Çıkış (IO) kapasitesini destekler: Analog ve dijital G/Ç ve Sıcaklık algılama (RTD) - Herhangi bir olay için G/Ç yapılandırma (okuma ve yazma işlevi) - Üniteye monte ve/veya gevşek gönderme seçenekleri

Cat® Enerji Kontrol Sistemi 100 (Cat ECS 100) kontrol paneli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Cat ECS 100 Kontrol Paneli

Cat ECS 100 Kontrol Paneli