G3520K 3.541 kW

Gazlı Jeneratör Setleri G3520K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 2.541 / 2.500 ekW
1,0 pf'de 2.541 / 2.500 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz ve Propan
Doğal Gaz ve Propan
Maksimum Elektriksel Verim
46.0%
46.0%

Görüntüleme

2.500 kW - 2.541 kW Gazlı Jeneratör

Kombine ısı ve güç (CHP), acil durum gücü ve yerel şebeke destek uygulamalarını desteklemek için doğal gazdan biyogaza, kömür madeni gazlarına veya hidrojen yakıt karışımlarına kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Üst sınır 40% daha tepkisel

Tam yüke daha kısa sürede geçme, gelişmiş kontroller ve arıza teşhisi ve iyileştirilmiş geçici yük kapasitesi.

Üst sınır 350.000 $ tasarruf

Sektör lideri elektrik verimliliği, iyileştirilmiş termal verimlilik ve artırılmış güç yoğunluğu ile.

Geniş yakıt seçeneleri yelpazesi

Doğal gaz, biyogaz, propan, kömür madeni metanı (CMM) ve %25'e kadar hidrojen dahil çoklu yakıt seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520K

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 2.541 / 2.500 ekW 1,0 pf'de 2.541 / 2.500 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz ve Propan Doğal Gaz ve Propan
Maksimum Elektriksel Verim 46.0% 46.0%
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dk. 1500 1500
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Motor Modeli G3520K G3520K
Silindir Hacmi 5956 in³ 97.6 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Sıkıştırma Oranı 10.5:1 10.5:1
Uzunluk 290.35 inç 7375 mm
Genişlik 72.05 inç 1830 mm
Yükseklik 96.97 inç 2463 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • Renkli HMI modüllü ECS 100
  • Ethernet Telematik

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi.

Soğutma

  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları.
  • Blok suyu ve SCAC termostatları.
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları.
  • SCAC kontrol valfi

Regülatör Sistemi

  • ADEM A6 4-20 mA (0-5V) Hız Girişi

Egzoz

  • Cat flanşlı çıkışına sahip orta bölmeden soğutmalı turboşarj.
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları.
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile Entegre Sıcaklık Algılama Modülüne (ITSM) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı.

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Jeneratör

  • IVR - Entegre voltaj regülatörü
  • Krank Mili Titreşim Damperi ve Koruması
  • Bara bağlantıları
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar parlak siyah renklidir
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Parça kitabı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sağ/Sol Servis
  • SR5
  • Reaktif sarkma

Yağlama

  • Elektrikli ön yağlama pompası

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları

Kontak Sistemi

  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM 6 tarafından kontrol edilir)
  • Silindir İçi Basınç Sensörü (ICPS)

G3520K İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Paneli

  • Renkli HMI modüllü ECS 200
  • Uzak HMI ekranları
  • Hücresel telematik
  • Genişletilebilir G/Ç
  • Genişletilebilir Ethernet Modülleri
  • CAN 2 bağlantı noktası
  • Yük Paylaşma Modülü

Yağlama

  • Yağ dolu veya kuru gönderilir (Ultra40)
  • SYNHP (sadece kuru olarak gönderilir)
  • Yağ Seviyesi Regülatörü

Marş/Şarj

  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • Motor çark cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı (220/400/240/480V)
  • 60 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

Devre Kesici

  • LSI/LSIG/LSIG-P Uzun Süreli, Kısa Uzun Süreli, Anlık Anonsiyatör, topraklama arıza koruması, topraklama arıza bildirisi
  • Paralel Olmayan/Paralel Devre Kesiciler
  • Arkaya takılı
  • 5.000 A, 3 Kutuplu, IEC/ULCSA Sınıfı Devre Kesiciler

Hava Girişi

  • Motor Dışı Hava Filtresi - Bağlantı Braketleri ve Borular

Soğutma

  • Giriş/Çıkış Sağ ve Sol bağlantıları
  • Valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı

Egzoz

  • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Flanş, Dirsek ve Esnek Bağlantı
  • Egzoz Genişletici

Yakıt Sistemi

  • Portatif Gaz Regülatörü
  • Yakıt filtresi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Gaz kesme valfi 24 V, Çalıştırmak için Enerji Verme (ETR)

Jeneratör

  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Kablo erişim kutusu
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Manuel voltaj kontrolü
  • NEMA/IEC Baralar
  • Jeneratör hava filtresi
  • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman
  • Jeneratör alan ısıtıcısı (opsiyonel ısıtıcı kontrollü)
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Akım transformatörü, diferansiyel akım transformatörü, potansiyel transformatörü

Genel

  • Dijital arıza teşhis aracı
  • Özel boya siparişi
  • Araç takımı
  • US AID Amblemi

Paket

  • Yaylı Yalıtıcılar
  • Sismik Yalıtıcılar

G3520K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti

G3520K Gazlı Jeneratör Seti
G3520K Gazlı Jeneratör Seti
G3520K Gazlı Jeneratör Seti
G3520K Gazlı Jeneratör Seti
G3520K Gazlı Jeneratör Seti
G3520K Gazlı Jeneratör Seti
G3520K Gazlı Jeneratör Seti
G3520K Gazlı Jeneratör Seti