C4.4 (60 HZ) | 36-60 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C4.4 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
60 ekW
60 ekW
Minimum Değer
36 ekW
36 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3

Görüntüleme

36 - 60 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 36 ile 60 ekW arasında güvenilir güç üreten C4.4 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. C4.4 jeneratör setlerinin tümü, EPA Sabit Acil Durum (Tier 3) emisyon standartlarını karşılar.

Avantajları

Uygun Zorlu ve Test Ortamları

Asgari aşağıdakiler için test edildi 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4 (60 Hz)

Maksimum Değer 60 ekW 60 ekW
Minimum Değer 36 ekW 36 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 inç 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 18.2:1 18.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Elektronik (ayarlanabilir) Elektronik (ayarlanabilir)
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 75.8 inç 1925 mm
Genişlik - Maksimum 44.1 inç 1120 mm
Yükseklik - Maksimum 53.6 inç 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standart Donanımlar

Onaylar

  • IBC deprem ve rüzgar Sertifikaları

Şarj Sistemi

  • NFPA akü şarj cihazı UL10A 120VAC

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Kartuş tipi hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • İkincil çıkış şalteri kutusu
  • 3 kutuplu %100 değerlendirmeli
  • Güç terminali şeridi
  • Kesiciler (%100 UL değerlendirmeli)

Kontrol Paneli

  • 1000028996

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek duvarlı entegre 8 saatlik yakıt deposuna sahip çelik taban.

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör taş koruması

Jeneratör

  • 12 Uç

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

Kontrol Panelleri

  • WCA1 Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • WSS1 Düşük soğutucu sıvı seviyesinde kapatma özelliği
  • Taban altı depo seçildiğinde gerekli olan FSS Düşük yakıt seviyesi alarmı ve göstergesi panel devresi
  • NFPA110 paketi şunları içerir:
  • PAA1 Panele monte sesli alarm
  • Uygulamaya bağlı olarak soğutucu sıvı ısıtma cihazı, uzaktan uyarı cihazı veya 0,8 güç faktörü testi gerekebilir
  • Yağ sıcaklığı göstergesi ve verici
  • PBC10NU NFPA akü şarj cihazı
  • Topraklama arıza rölesi
  • Ayrık G/Ç modülü
  • Voltaj yükü olmayan kontaklar, jeneratör seti çalıştırma ve ortak alarm
  • Sesli alarm
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Koruyucu cihazlar:
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Yakıt seviyesi okuma
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Marş/Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü
  • Aküler

C4.4 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Onaylar

  • IBC deprem ve rüzgar Sertifikaları

Jeneratör Sistemi

  • R Şasi yardımcı sargısı

Hava Giriş Sistemi

  • Kartuş tipi hava filtresi

Şarj Sistemi

  • NFPA akü şarj cihazı UL10A 120VAC

Çıkış şalterleri

  • 3 kutuplu %100 değerlendirmeli
  • Kesiciler (%100 UL değerlendirmeli)
  • İkincil çıkış şalteri kutusu
  • Güç terminali şeridi

Kontrol Panelleri

  • Ayrık G/Ç modülü
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi
  • Koruyucu cihazlar: Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı - Düşük soğutucu sıvı seviyesinde kapatma - Yakıt seviyesi okuma - Aşırı yük altında kesiciyle kapatma
  • Topraklama arıza rölesi
  • Sesli alarm
  • Yağ sıcaklığı göstergesi ve verici
  • Voltaj yükü olmayan kontaklar, jeneratör seti çalıştırma ve ortak alarm
  • NFPA110 paketi şunları içerir: Taban altı depo seçildiğinde FSS Düşük yakıt seviyesi alarmı ve göstergesi için panel devresi gerekir - WSS1 düşük soğutucu seviyesinde kapatma - WCA1 Düşük Soğutucu Sıvı sıcaklık alarmı - PAA1 Panele monte sesli alarm - PBC10NU NFPA akü şarj cihazı - Soğutucu sıvı ısıtma cihazı, uzaktan uyarı cihazı ya da uygulamaya göre 0,8 güç faktöründe test gerekebilir

Isıtma Elemanları

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Yağlama yağı karteri ısıtıcısı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Güneşlik alan ısıtıcı için kablolar

Soğutma Sistemi

  • Radyatör geçiş flanşı

Muhafazalar

  • Panel izleme camı
  • Harici acil durdurma
  • Ses azaltılmış kabin, Seviye 2
  • Hava koşullarına dayanıklı muhafaza
  • Ses azaltılmış kabin, Seviye 1

Yakıt Sistemi

  • 5 Galonluk doldurma toplama
  • Depo yükseltici
  • 209 ve 394 galonluk taban altı yakıt depoları
  • Acil durum havalandırma borusu
  • 5 Galon dökülen sıvıyı tutar

Montaj Sistemi

  • Sismik titreşim yalıtıcıları

Testler

  • Jeneratör test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 4 saatlik fabrika testi
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Egzoz Sistemi

  • 10, 25 ve 35 dBA susturucu sistemleri
  • Baş üstü susturucu montaj kiti

Jeneratörler

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör

C4.4 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C4.4 Sağ Arka

C4.4 Sol Arka

C4.4 Sağ Ön

C4.4 Sol Arka

Muhafaza

Muhafaza

C4.4 Sağ Arka
C4.4 Sol Arka
C4.4 Sağ Ön
C4.4 Sol Arka
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View