Jeneratör Seti
Değer Birincil | 300 kVA 300 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Yakıt tüketimi optimize edilmiş olan bu kiralık jeneratör ürünü, mümkün olan en az miktarda yakıt tüketmek isteyen müşteriler için idealdir. Tüm modeller kolayca 50 ile 60 Hz arasında geçiş imkanı ile daha fazla esneklik sunar. Böylece tek bir makine farklı bölgeler arasında değişen yük ihtiyaçlarını ve madencilik, imalat, petrol ve gaz ve inşaat gibi uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak jeneratör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar
Ses Azaltma ve elektrikli fanlar gürültüyü sessiz bir konuşma seviyesine indirir
Temel depodan harici toplu depoya geçiş sayesinde daha uzun çalışma süresi
Değer Birincil | 300 kVA 300 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C9 Cat C9 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Genişlik | 55 inç 1400 mm |
Yükseklik | 84 inç 2124 mm |
Uzunluk | 160 inç 4065 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile | 8553 lb 3880 kg |
%100 Yük 50 Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 19.4 gal/hr 73.5 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 14.7 gal/hr 55.8 l/hr |
%50 Yük 50 Hz | 8.9 gal/hr 33.8 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 10.6 gal/hr 40.1 l/hr |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQP300
XQP300
XQP300
XQP300
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi