DG125 (Tek faz ve 3 faz) Latin Amerika

Gazlı Jeneratör Setleri DG125 (Tek faz ve 3 faz) Latin Amerika

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Gaz Yedek Güç Değeri
125 ekW
125 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

125 ekW Jeneratör Seti

Sabit acil durum ve acil durum dışı uygulamalara yönelik Cat® kıvılcım ateşlemeli jeneratör setleri, güç ihtiyaçlarınız için çok daha temiz ve sürdürülebilir çözümler sunar. Çeşitli türlerde gaz yakıtlarla çalışabilme, otomatik yakıt değiştirme ve mikro şebekeyle uyumluluk, bu ürünlerin çok çeşitli uygulamalara güç sağlamasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG125 (Tek faz ve 3 faz) Latin Amerika

Frekans 60 Hz 60 Hz
Gaz Yedek Güç Değeri 125 ekW 125 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Voltaj 208-600 208-600
Hız 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak.
Doğal Gaz Değerleri 125 ekW 125 ekW
Motor Modeli V8, 6,2 L TCAC V8, 6,2 L TCAC
İç Çap 4 inç 101.6 mm
Strok 3.75 inç 95.3 mm
Silindir Hacmi 378.3 in³ 6.2 l
Sıkıştırma Oranı 9.8:1 9.8:1
Havalandırma TCAC TCAC
Yakıt Sistemi Elektronik Elektronik
Uzunluk 96 inç 2438 mm
Genişlik 51 inç 1295 mm
Yükseklik 57 inç 1448 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 3226 lb 1464 kg

DG125 (Tek faz ve 3 faz) Latin Amerika Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2

DG125 (Tek faz ve 3 faz) Latin Amerika İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Yakıt Sistemi

  • Gaz Regülatörü

Genel

  • Tek elemanlı veya çift elemanlı hava filtresi
  • Çıkış şalteri paneli, bölgeye ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır

DG125 (Tek faz ve 3 faz) Latin Amerika ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DG125 Sağ Ön Görünüm

DG125 Sol Ön Görünüm

DG125 Sağ Arka Görünüm

DG125 Sol Arka Görünüm

DG125 Muhafaza Sol Ön Görünüm

DG125 Muhafaza Sağ Ön Görünüm

DG125 Sağ Ön Görünüm
DG125 Sol Ön Görünüm
DG125 Sağ Arka Görünüm
DG125 Sol Arka Görünüm
DG125 Muhafaza Sol Ön Görünüm
DG125 Muhafaza Sağ Ön Görünüm