3512 (50 HZ) | 1.000-1.400 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3512 (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.400/1.250 kVA
1.400/1.250 kVA
Birincil Güç Değerleri
1.275/1.150 kVA
1.275/1.150 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

1.150 - 1.400 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 1.150 ile 1.400 kVA arasında güvenilir güç üreten 3512 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik önem taşıyan, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınız için tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük bir sistem sunar.

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Tam Güç sınırı 50 °C Ortam

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512 (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 1.400/1.250 kVA 1.400/1.250 kVA
Birincil Güç Değerleri 1.275/1.150 kVA 1.275/1.150 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 1.400 kVA 1.400 kVA
Minimum Değer 1.000 kVA 1.000 kVA
Motor Modeli 3512 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3512 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3161.03 in³ 51.8 l
Sıkıştırma Oranı 13.5:1 13.5:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt Birim Enjeksiyon Direkt Birim Enjeksiyon
Regülatör Tipi Woodward Woodward
Uzunluk - Minimum 218.8 inç 5556 mm
Uzunluk - Maksimum 222.9 inç 5662 mm
Genişlik - minimum 77.8 inç 1975 mm
Genişlik - Maksimum 78.1 inç 1984 mm
Yükseklik - Minimum 90.7 inç 2305 mm
Yükseklik - Maksimum 93.2 inç 2367 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 22650 lb 10270 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 23678 lb 10740 kg

3512 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Kontrol Paneli

  • EMCP4.2B kumandaları acil durdurma düğmesi içerir
  • dev/dk.
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • EMCP4.2B kontrol cihazına aşağıdakiler dahildir:
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • İletişim:
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Hız ayarı
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • Alarm kabul etme
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • 6 programlanabilir dijital giriş
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Jeneratör faz sıralaması
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Kumandalar:
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Lamba testi
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Motor marş çevrimi
  • kWar-sa (toplam)
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • 24 Volt DC çalışma
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Düşük yağ basıncı
  • Aşırı devir
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • DC volt değerleri
  • Çalışma saatleri
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • kW-sa (toplam)
  • Frekans (Hz)
  • Acil durdurma
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Marş arızası (fazla marş)
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk

Soğutma Sistemi

  • JWAC
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı. (Radyatör, takılı SF44CTS, takılmamış halde teslim edilen radyatör veya ısı eşanjörleri içermeyen ünitelere dahil değildir)
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Fan ve kayış korumaları
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri (Radyatörsüz ünitelere dahil değildir)

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanşlı çıkışlar

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Jeneratör seti paketleri şunları içerir: Regülatör (CDVR)
  • 6 Uç
  • Min / maks ikaz cihazı sınırlayıcı
  • LV
  • Tepkisel sarkma kabiliyeti
  • Rasgele sargı
  • İkaz cihazı diyodu izleyici
  • KVAR/PF modları
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • 50 Hz modelleri: IEC standart delikli desen
  • Caterpillar'ın dijital voltaj regülatörü (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator) şunları içerir:
  • Not: 1800 Şasiler form sargılı, sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) ve sargı sıcaklık dedektörlüdür
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • Dahili uyarım (IE)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 40 C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 C birincil /150 C yedek)
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • RFI yalıtımı

Regülatör Sistemi

  • Woodward 2301A eş süreli regülatör

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Duman atığı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Yağlama yağı
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Raylar - motor/jeneratör/radyatör montaj tertibatı

Marş / Şarj Sistemi

  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Boya - Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
  • SAE standart dönüş
  • Sağdan servis
  • Volan ve Volan muhafazası - SAE No. 00

3512 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Uzak hava girişi adaptörleri
  • Hava girişi koruması
  • Çift elemanlı hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • EMAX Devre kesicileri
  • Orta direkler baralar
  • EMAX devre kesici bağlantıları
  • Devre kesici kablo demetleri
  • 2.000, 2.500, 3.200 ve 4.000 Amper, 4 kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Kumanda paketi - Muhafazalar
  • Kablo giriş seçenekleri
  • 2.000, 2.500, 3.200 ve 4.000 Amper, 3 kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Opsiyonel bara elektrik bağlantıları
  • Bara bağlantıları

Kontrol Paneli

  • Yardımcı kutular
  • Müşteri bağlantı montaj konumları
  • Toprak (Otomatik seçilir)
  • Tahribata karşı korumalı panel kapısı
  • Müşteri Arayüzü seçenekleri
  • Montaj grubu - Harici kutu klipsleri
  • Uzaktan devir ayarı
  • Jeneratör sıcaklığını izleme
  • Regülatörler
  • Anonsiyatör Modülleri
  • Yerel PC izleme

Soğutma Sistemi

  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Isı eşanjörleri
  • Opsiyonel radyatör paketleri

Avrupa Onayları

  • AB Uygunluk Beyanı
  • Avrasya Uygunluk (EAC) işareti
  • Avrupa Direktifi jeneratör seti, DoI (Kısmi Makine Uygunluk Beyanı)
  • Avrupa Birliği Sertifikasyonu

Egzoz Sistemi

  • Duvara montaj kitiyle
  • Susturucu montaj kitleri
  • Susturucular
  • Esnek bağlantılar

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • 50 Hz'de 380 / 400 / 415 Volt, 3 fazlı, Form sargılı, Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG), Uç sayısı = 6, atım = 0,6667
  • 50 Hz'de 380/400/415 volt, 3 fazlı, rastgele sargılı, Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG), Uç sayısı = 6, atım = 0,6667
  • Jeneratör dönüşümü
  • 50 Hz'de 380/400/415 volt, 3 fazlı, rastgele sargılı, Dahili uyarmalı (IE), Uç sayısı = 6, atım = 0,6667
  • Alan ısıtıcı

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Elektrikli ön yağlama pompaları
  • Yağ seviyesi reg-1 sığ karter
  • Manuel ön yağlama karter pompaları

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC titreşim yalıtıcıları

Koruma Sistemi

  • Patlama emniyet valfleri

Özel Testler/Raporlar

  • Nötr topraklama bağlantısı
  • IBC deprem Sertifikaları
  • Nötr toprak-LV
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemleri

  • Eterli marş desteği
  • 24 Volt çift elektrikli çalıştırma motoru
  • 20 Amper Akü şarj cihazı
  • Büyük boy akü seti
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 10 Amper Akü şarj cihazları

Genel

  • Motor marş grubu

3512 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Sağ Arka)

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Sol Arka)

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Ön Sol)

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Sağ Ön)

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Sağ Arka)
3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Sol Arka)
3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Ön Sol)
3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti (Sağ Ön)

360 View