3412C (50 HZ) | 680-900 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3412C | 750 kVA

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
680 kVA
680 kVA
Minimum Değer
680 kVA
680 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

680 - 900 kVA Dizel Jeneratör Seti

Caterpillar; benzersiz esneklik, genişletilebilirlik, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Güç Çözümleri ile lider jeneratör markasıdır.

Avantajları

Kabul ettikleri 100% tek bir adımda blok yükleme

Büyük yükleri operasyonu etkilemeden halledebilir

En son sürümleri kullanır ADEM 5 Denetleyiciler

Her tür yükte hassas kumanda sağlar

Yükseltilebilir kumandalar. EMCP 4.3/4.4 Denetleyicilerin kolayca geriye dönük monte edilmesini sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3412C | 750 kVA

Maksimum Değer 680 kVA 680 kVA
Minimum Değer 680 kVA 680 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1648.86 in³ 27.02 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Pompa ve Hatlar Pompa ve Hatlar
Regülatör Tipi ADEM™ A5 ADEM™ A5
Uzunluk - Maksimum 162.4 inç 4125 mm
Genişlik - minimum 75 inç 1906 mm
Genişlik - Maksimum 78.3 inç 1989 mm
Yükseklik - Maksimum 75 inç 1906 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 12039 lb 5461 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750 kVA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Kontrol Paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Jeneratör faz sıralaması
  • İletişim
  • Dijital G/Ç modülü
  • Şu özellikleri içerir:
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Aşağıdaki opsiyonel modüllerle uyumludur:
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Jeneratör sıcaklığını izleme modülü
  • Çalıştırma/otomatik/ durdurma/kumanda
  • Aşırı devir
  • Seri uyarı cihazı modülü veri bağlantısı
  • Acil durdurma düğmesi
  • Frekans (Hz)
  • dev/dk.
  • 6 programlanabilir dijital giriş
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Motor marş çevrimi
  • Çalışma saatleri
  • Yerel uyarı cihazı
  • soğutucu sıvı sıcaklığı
  • kW-sa (toplam)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Düşük yağ basıncı
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Uzak Seri Uyarı Cihazı
  • DC volt değerleri
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Uzak CAN uyarı cihazı
  • 24 Volt DC çalışma
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Acil durum durdurması
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Hız ayarı
  • Voltaj ayarı
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Aşırı akım (50 / 51)

Soğutma Sistemi

  • Fan ve kayış korumaları
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Soğutucu sıvı seviyesi kapatması
  • Korumalı radyatör (50 °C için boyutlandırılmıştır)

Egzoz Sistemi

  • ANSI tarzı çıkış flanşı, conta, cıvata ve eşleşen kaynak flanşı ile paslanmaz çelik esnek egzoz, takılmamış halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Tabanda sonlanan esnek yakıt hattı
  • Yakıt besleme pompası
  • Birincil ve İkincil yakıt filtreleri
  • Su ayırıcısı

Jeneratör ve Eklentiler

  • 3 fazlı algılama
  • SR4B özuyarımlı
  • H Sınıfı yalıtım
  • 2:1 Volt/Hz
  • Reaktif sarkma
  • VR6 voltaj regülatörü
  • Bara sonlandırma
  • Sınıf F sıcaklık yükselmesi
  • 12 Uç

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye sistemi hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi
  • Buhar tahliyesi, radyatörün önüne boru bağlantılı

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki doğrusal titreşim yalıtıcıya sahip çelik taban

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 voltluk marş motoru
  • Yakıt kesme solenoidi

3412C | 750 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Açık elemanlı hava filtreleri
  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Çift elemanlı hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • 1.600 Amper, 3 kutup, UL olmayan, %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi
  • 1.250, 1.600 Amper, 3 kutup, IEC %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi

Kontrol Paneli

  • Birinci yerel uyarı cihazları
  • Yerel ayrı I/O paketi
  • Jeneratör sıcaklığı izleme paketi
  • Topraklama arıza rölesi
  • Uzaktan özel uyarı cihazı
  • GCCP Kontrol paneli
  • VFC çalıştıran jeneratör
  • GCCP Kontrol paneli
  • Tahribata karşı korumalı panel kapısı
  • Ortak alarm/kapatma rölesi

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Radyatör kanal flanşı

Avrupa Onayları

  • Avrasya Uygunluk (EAC) işareti

Egzoz Sistemi

  • Dirsek Kiti
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Duvar montaj kitiyle
  • Susturucular

Jeneratör ve Eklentiler

  • Dijital voltaj regülatörü
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Yakıt deposu tabanı (1.200 litre)

Özel Testler/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj

  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Akü ayırma anahtarı
  • Büyük boy aküler

Regülatör Sistemi

  • Elektronik yük paylaşımı

3412C | 750 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3412C Sol Ön

3412C Sağ Ön

3412C Sağ Arka

3412C Sol Arka

3412C Sol Ön
3412C Sağ Ön
3412C Sağ Arka
3412C Sol Arka