C18 (50 HZ) Çin Yol Dışı Kullanım |550-715 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C18 (50 Hz) China Non Road

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
715 kVA
715 kVA
Minimum Değer
550 kVA
550 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, EU Stage IIIA
Düşük Yakıt, EU Stage IIIA

Görüntüleme

550 - 715 kVA Dizel Jeneratör Seti

C18 dizel jeneratör setleri kritik görevler, yedek ve birincil uygulamalar için geliştirilmiştir. 50 Hz'de 550'ten 715 kVA'ya kadar güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. Düşük yakıt tüketimi, EU Stage IIIA Nonroad Emisyon Standartları, China Nonroad III Emisyon Standartları Emisyonlarına / Yakıt Stratejisine göre sertifikalıdır.

Avantajları

Şu değerin üzeri: %15 kW/m2 *50 Hz'de daha yüksek Yedek değeri

Üst sınır 37% Ayak İzi Küçültme

Kurulum için daha az yer gerektirir

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (50 Hz) China Non Road

Maksimum Değer 715 kVA 715 kVA
Minimum Değer 550 kVA 550 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, EU Stage IIIA Düşük Yakıt, EU Stage IIIA
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.4 in³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 218.5 inç 5550 mm
Uzunluk - Maksimum 218.5 inç 5550 mm
Genişlik - Maksimum 80.9 inç 2056 mm
Yükseklik - Maksimum 107.8 inç 2737 mm

C18 (50 Hz) China Non Road Standart Donanımlar

Hava Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi
  • Turboşarj

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3
  • GCCP Jeneratör Seti Kontrolörü

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek çeperli 8 saat kapasiteli entegre yakıt deposuna sahip çelik taban.

Yakıt

  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir

Jeneratör ve Eklentiler

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Güç merkezi, IP22
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Korumalı,
  • Zorunlu seçenek olarak arka devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • A Şasi jeneratörü - IP21 Korumalı

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Güç Sonlandırma

  • Bara

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcılarına soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları dahildir

Marş / Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Marş/Şarj

  • 24 voltluk marş motoru
  • Aküler

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C18 (50 Hz) China Non Road İsteğe Bağlı Donanımlar

Sertifikalar

  • Küresel
  • Avrupa Sertifikaları - AB Uygunluk Belgesi

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek elemanlı hava filtresi

Jeneratör

  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu (IEC-%100 değerlendirmeli) - pakete monte
  • 3 Kutuplu (IEC-%100 değerlendirmeli) - pakete monte
  • Asma kilit ile kilitlenebilen cihaz
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 değerlendirmeli) - motorlu
  • Güç terminali şeridi
  • 3 Kutuplu (IEC-%100 değerlendirmeli) - motorlu

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.4

Kontrol Panelleri

  • Yerel ve uzaktan uyarı cihazı modülleri
  • Dijital G/Ç modülü
  • Yük paylaşma modülü
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Uzaktan izleme yazılımı

Kumanda Sistemi

  • Yerel alarm modülleri
  • Kontrol paneli koruyucu cihazlar
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Voltajsız kontaklar

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafazalar

Marş/Şarj

  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörü
  • Büyük boy aküler
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Egzoz Sistemi

  • Dirsek Kiti
  • Susturucular, Uç girişi/uç çıkışı
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Motora takılı susturucu
  • Flanş grupları: 8 ve 10 inç kaynaklı flanşlar ve contalar

Yakıt Sistemi

  • Dahili çift çeperli yakıt deposu tabanı
  • Manuel yakıt transfer sistemi
  • Yakıt transfer sistemi

Genel

  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • UL 2200 paketi
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • CSA Belgesi
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları

Jeneratör ve Eklentiler

  • A Şasi CIP jeneratörü
  • LC şasi jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • LC şasi büyük boy jeneratör
  • Alan ısıtıcılar
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • A Şasi büyük boy jeneratörü

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş / Şarj Sistemi

  • 5 Amper Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

C18 (50 Hz) China Non Road ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C18 Sağ Arka

C18 Sol Arka

C18 Sağ Ön

C18 Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C18 Sağ Arka
C18 Sol Arka
C18 Sağ Ön
C18 Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View