XQP310

Mobil Alternatör Setleri XQP310

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
310 kVA
310 kVA
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
220 - 480 V
220 - 480 V

Görüntüleme

310 kVA Mobil Dizel Jeneratör Seti

Bu XQP310 jeneratör seti, EU Stage V emisyon standardını karşılamaktadır. Tüm modeller kolayca 50 ile 60 Hz arasında geçiş imkanı ile daha fazla esneklik sunar. Böylece tek bir makine farklı bölgeler arasında değişen yük ihtiyaçlarını ve madencilik, imalat, petrol ve gaz ve inşaat gibi uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Avantajları

Standart 500 Saat yağ değiştirme aralığı

Olağan servis gerekmeden önce çalışma süresini maksimuma çıkarır

Esnek 3 yönlü yakıt valfi

Temel depodan harici toplu depoya geçiş sayesinde daha uzun çalışma süresi

Seçilebilir 50/60 Hz Çalışma

Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak jeneratör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQP310

Değer Birincil 310 kVA 310 kVA
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 220 - 480 V 220 - 480 V
Yakıt/Emisyon Stratejisi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat C9.3 Cat C9.3
Yakıt Dizel Dizel
Genişlik 60 inç 1514 mm
Yükseklik 90 inç 2277 mm
Uzunluk 161 inç 4085 mm
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile 9046 lb 4103 kg
%100 Yük 50 Hz 17.7 gal/hr 67.1 l/hr
%100 Yük 60 Hz 20.4 gal/hr 77.4 l/hr
%75 Yük 50 Hz 13.2 gal/hr 50 l/hr
%75 Yük 60 Hz 14.9 gal/hr 56.5 l/hr

XQP310 Standart Donanımlar

Cat® C9.3B Dizel Motor

  • İkiz Turboşarjlı, havadan havaya son soğutuculu
  • Elektronik ECM kumandalı

Atık Arıtma

  • Motora Takılı Temiz Emisyon Modülü (CEM)
  • Dizel Emisyon Sıvısı (DEF)

Jeneratör

  • LC5114N Şasi
  • Kıyı yalıtım koruması

Kontrol Paneli

  • XQCP sete monte edilmiş dijital kontrolör

Hava Filtresi

  • Yüksek verimli iki kademeli hava filtresi, toz kabı ve servis göstergesiyle

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör. Fabrikada doldurulur
  • Yüksek ortam sıcaklığı performansı

Şarj/Marş Sistemi

  • Entegre regülatörlü 24 V ağır hizmet tipi şarj jeneratörü

Yakıt Sistemi

  • Dahili yakıt doldurma özellikli, çift çeperli 12 saatlik yakıt deposu
  • Motora monte birincil ve ikincil yakıt filtreleri

Dağıtım

  • Kontrol ve dağıtım bölümleri için ayrı sağlam çelik muhafazalar
  • 4 kutuplu, 630 A ana çıkış şalteri

Muhafaza

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik muhafaza
  • Anahtar veya asma kilit özellikli sızdırmaz çeyrek dönüşlü sıkıştırma mandalları

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir
  • Tam üretici garantisi

XQP310 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Paneli

  • ComAp InteliGen NTC, Deep Sea 8620, DEIF AGC-4
  • Senkronizasyon özellikleri

Dağıtım

  • Entegre MCB ve RCBO korumalı CE soket kutusu

Yakıt Seçeneği Paketi

  • Harici yakıt bağlantısı için iç tarafa takılı 3 yönlü valf, elektronik yakıt göstergesi ve Muhafaza Seviye Gönderici

Tahliye seçeneği Paketi

  • Alt şasiye boruyla bağlantılı yağ ve soğutucu sıvı tahliyeleri

XQP310 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310
XQP310
XQP310
XQP310

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri

Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi

Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

360 View