Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 100-3.000 A 100-3.000 A |
Aktarma Tipi | Atlatma Yalıtımı Atlatma Yalıtımı |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® aktarma anahtarları çeşitli yedek güç uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt bir paket içinde esneklik, güvenilirlik ve değer sunarlar. Bir Atlatma Yalıtımı Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS), kritik yüklere giden acil durum gücünün her zaman kesintisiz olarak korunması gereken uygulamalarda tam işlevli aktarma sağlar. Bu tip tasarım, güç anahtarlama mekanizmalarının elektrik servisinde kesinti olmadan incelenmesine, bakımının yapılmasına veya değiştirilmesine olanak tanır. 100 A - 1.200 A arasında kontaktör tabanlı Atlatma Yalıtımı ATS'ler kullanılabilir.
Baypas modunda (opsiyonel) tam otomatik kabiliyet idame ettirilir
Kablo pabuçları 90� değerlendirmeli ve tüm kontrol kabloları 125� sıcaklık değerlendirmeli #16 AWG, XLPE türündedir
Güç Değeri Aralığı | 100-3.000 A 100-3.000 A |
Aktarma Tipi | Atlatma Yalıtımı Atlatma Yalıtımı |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
Kontrol Gücü | 100-1.200 A 2-, 3-, 4 kutuplu 100-1.200 A 2-, 3-, 4 kutuplu |
Sistem Voltajı Uygulaması | 120 - 600 Vac, 50/60 Hz 120 - 600 Vac, 50/60 Hz |
Dayanım | 65 kAIC'ye kadar dayanma 65 kAIC'ye kadar dayanma |
Uygulanabilir Test |
CSA C22.2 No. 178 sertifikalı IBC 2006, CBC 2007 ve OSHPD CSA C22.2 No. 178 sertifikalı IBC 2006, CBC 2007 ve OSHPD |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.