DG250 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG250 GC (3 fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
250 ekW
250 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

250 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 908 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG250 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 250 ekW 250 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Silindir Hacmi 864.7 in³ 14.2 l
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Sıkıştırma Oranı 9.5:1 9.5:1
İç Çap 5.31 inç 135 mm
Strok 6.5 inç 165 mm
Uzunluk 138.74 inç 3524.1 mm
Genişlik 57.6 inç 1463.1 mm
Yükseklik 68.04 inç 1728.3 mm
Ağırlık 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Fabrikada takılan radyatörler
  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Yakıt

  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • Yakıt basıncı testi po
  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • İkili kilitleme valfleri
  • NPT bağlantısı
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar

Jeneratör

  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • IP23 Koruması

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)
  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Motor elektrik sistemi
  • Akü kabloları
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Marş/Şarj

  • 12 volt çalıştırma motoru
  • Raflı ve kablolu aküler

DG250 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Akü ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Şarj jeneratörü

Genel

  • CSA Belgesi
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • UL 2200 paketi
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)

Jeneratör

  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG250 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza