C1.1 (50 HZ) | 6,8-9,5 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C1.1 (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
9,5 kVA
9,5 kVA
Minimum Değer
6,8 kVA
6,8 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
R96/EUIIIa Eş Değeri
R96/EUIIIa Eş Değeri

Görüntüleme

6.8 - 9.5 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 6,8 ile 9,5 kVA arasında güvenilir güç üreten C1.1 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm C1.1 jeneratör setleri R96/EUIIIa eşdeğeri emisyonlar ile uyumludur.

Avantajları

Şundan fazla: Üzerinde Kesintisiz Çalışma Süresi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.1 (50 Hz)

Maksimum Değer 9,5 kVA 9,5 kVA
Minimum Değer 6,8 kVA 6,8 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri
Voltaj 110 - 415 Volt 110 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C1.1, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C1.1, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 3 inç 77 mm
Strok 3.2 inç 81 mm
Silindir Hacmi 69 in³ 1.1 l
Sıkıştırma Oranı 23.0:1 23.0:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Yakıt Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 55.1 inç 1400 mm
Genişlik - Maksimum 24.4 inç 620 mm
Yükseklik - Maksimum 39.2 inç 996 mm

C1.1 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3 Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için kısa boru, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • IP23 Koruması
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

Regülatör Sistemi

  • Mekanik regülatör sistemi

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Titreşim önleyici bağlantılar
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzenekleri ve soğutucu sıvı için sonlandırma noktaları dahildir
  • Kızaklı taban standarttır

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 Volt akü

C1.1 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Seçenekleri

  • Kıyı yalıtım koruması

Onaylar

  • CE sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi
  • CIS için uluslararası sertifika

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici

Kontrol Paneli

  • Akü şarj cihazı
  • Anahtar ile acil durdurma

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı

Muhafazalar

  • Muhafaza için tek noktadan kaldırma
  • Ses yalıtımlı muhafaza (GALV)

Yakıt Sistemi

  • Düşük yakıt seviyesi alarmı

Genel

  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Radyatör taş koruması

Montaj Seçenekleri

  • Akü sökme
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Susturucu takma kiti

Özel Test ve Kontrol

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

C1.1 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Muhafaza

C1.1 Jeneratör Seti Sol Arka

C1.1 Jeneratör Seti Sağ Arka

C1.1 Jeneratör Seti Sağ Ön

C1.1 Jeneratör Seti Sol Arka

Muhafaza

Muhafaza
C1.1 Jeneratör Seti Sol Arka
C1.1 Jeneratör Seti Sağ Arka
C1.1 Jeneratör Seti Sağ Ön
C1.1 Jeneratör Seti Sol Arka
Muhafaza

360 View
360 View