DG230 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG230 GC (3 fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
230 ekW
230 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

230 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 908 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG230 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 230 ekW 230 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
İç Çap 1463.1 mm 138.74 inç
Strok 1728.3 mm 57.6 inç
Uzunluk 2887 kg 68.04 inç
Genişlik 57.6 inç 6364 lb
Yükseklik 68.04 inç 1728.3 mm
Ağırlık 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Fabrikada takılan radyatörler
  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Yakıt

  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Yakıt basıncı testi po
  • İkili kilitleme valfleri
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar
  • NPT bağlantısı

Jeneratör

  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • IP23 Koruması

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)
  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Akü kabloları
  • Motor elektrik sistemi
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 12 volt çalıştırma motoru

DG230 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Akü ısıtma cihazı
  • Şarj jeneratörü
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper

Genel

  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • CSA Belgesi
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • UL 2200 paketi

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici
  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG230 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza