3516 (60 HZ) | 1.450-1.750 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3516 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.750 ekW
1.750 ekW
Birincil Güç Değerleri
1.600 ekW
1.600 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

1.450 - 1.750 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 1.450 ile 1.750 ekW arasında güvenilir güç üreten 3516 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, birincil ve yedek uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük ve emisyonu düşük sistemler sunar.

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Düşük Yakıt 6% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516 (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 1.750 ekW 1.750 ekW
Birincil Güç Değerleri 1.600 ekW 1.600 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 ila 13.800 Volt 380 ila 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 1.750 ekW 1.750 ekW
Minimum Değer 1.450 ekW 1.450 ekW
Motor Modeli 3516 TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516 TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 4210.64 in³ 69 l
Sıkıştırma Oranı 13.0:1 13.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Mekanik birim enjeksiyon Mekanik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Woodward Woodward
Uzunluk - Minimum 245.2 inç 6228 mm
Uzunluk - Maksimum 245 inç 6228 mm
Genişlik - minimum 90 inç 2286 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Minimum 94.9 inç 2410 mm
Yükseklik - Maksimum 94.9 inç 2410 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 28840 lb 13080 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

Kontrol Panelleri

  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • EMCP 4.2B
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • İletişim:
  • Yük histogram özelliği
  • Aşırı devir
  • Alarm kabul etme
  • kW-sa (toplam)
  • 24 Volt DC çalışma
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • kWar-sa (toplam)
  • Acil durdurma düğmesi
  • PLC işlevi
  • Hız ayarı
  • Lamba testi
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Tersine Güç (kW) (32)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • dev/dk.
  • Aşırı akım (50/51)
  • IVR'ye tepkisel sarkma özelliği, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR / PF modları, RFI bastırma, min / maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Kumandalar:
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • 0 True RMS AC ölçümü, 3 faz, %+/-2 doğruluk
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • DC volt değerleri
  • Düşük yağ basıncı
  • Kumandalar: Devir ayarı - Otomatik/başlatma/durdurma kumandası - Motor soğuma zamanlayıcısı - Motor çevrimi marş kontrolü - Alarm kabul etme - Lamba testi - Yük histogram özelliği - PLC işlevi - Özelleştirilebilir ekranlar -0 True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Frekans (Hz)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • 3 Analog giriş
  • Cat connect
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Motor marş çevrimi
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Acil durdurma
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Çalışma saatleri
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • 1 programlanabilir dijital çıkış
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)

Soğutma Sistemi

  • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı çıkışlar
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • Yakıt besleme pompası

Genel

  • Sağdan servis
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • SAE standart dönüş

Jeneratör ve Eklentiler

  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • Altı uç
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Dahili uyarım (IE)
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Orta gerilim:
  • Rasgele sargı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Düşük voltaj:
  • Yüksek voltaj:
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • Form sarılı
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • Form sarılı
  • NEMA standart delikli model
  • NEMA standart delikli model

Regülatör Sistemi

  • ADEM A3

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Duman atığı
  • Yağlama yağı
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Entegre yağlama yağı soğutma

Montaj Sistemi

  • Raylar - motor/jeneratör/radyatör montaj tertibatı
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Start Sistemi

  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Akü ayırma anahtarı
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

3516 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • Kumanda: EMCP 4.2B
  • Yerel uyarı cihazı modülü: [ ] NFPA 110 [ ] Özel

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek öğeli filtre

Soğutma Sistemi

  • Standart ortam radyatörleri
  • Soğutucu sıvı
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Standart ortam ATAAC radyatörler

Motor Seçenekleri

  • Marş motorları: [ ] Standart [ ] Ağır Hizmet Tipi
  • Aküler: [ ] Standart (1.400 CCA) [ ] Ağır Hizmet Tipi (2.800 CCA)
  • Marş destekleri: [ ] 220 V 50 Hz Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Hava filtresi: [ ] Tek elemanlı hava filtreleri [ ] Çift elemanlı hava filtreleri [ ] Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Susturucu: [ ] Endüstriyel Sınıf

Karter Sistemi

  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfleri

Jeneratörler

  • Sıcaklık artışı (40 °C üzerinde ortam): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Egzoz Sistemi

  • Y Adaptörler
  • Tier 4 temiz emisyon modülü
  • Tier 4 dozaj kabini
  • Dirsekler
  • Tier 4 temiz emisyon MOD Kitleri
  • Egzoz ofseti
  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Esnek bağlantılar
  • Susturucular
  • Temiz emisyon parçaları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4) - Manuel veya elektrikli
  • Ana yakıt filtresi

Genel

  • US aid amblemi
  • Özel boya - Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • UL 2200 paketi
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Yüksek voltaj: 12.470, 13.200, 13.800 volt, 3 fazlı 1.800 dev/dk., FW, PM, Uç Sayısı = 6, Adım = 0,6667: 2700, 3000 Şasi
  • Jeneratör dönüşümü
  • Düşük / Orta voltaj: 380, 440, 480, 600 volt, 3 faz 1.800 dev/dk. RW, IE, Uç sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600 Şasi
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Düşük / Orta voltaj: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 Volt, 3 Faz 1.800 dev/dk., FW, PM, Uç Sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600, 1800 Şasi
  • Jeneratör hava filtresi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT)
  • Yüksek voltaj: 6.300, 6.600, 6.900 volt, 3 fazlı 1.800 dev/dk., FW, PM, Uç Sayısı = 6, Adım = 0,6667: 2700, 3000 Şasi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları
  • Alan ısıtıcı kiti

Güç Sonlandırma

  • Devre kesicinin çalışması: [ ] Elektrikli
  • Devre kesici sınıfı: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Devre kesici tetikleme ünitesi: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Güç sonlandırma: [ ] Bara [ ] Devre kesici

Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)

  • Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC): [ ] 2 Yıl [ ] 3 Yıl [ ] 5 Yıl

Gösterim

  • Yüksek Sıcaklık Ölçer ve Isıl Çiftler

Yağlama Sistemi

  • Standart karterde yağlama yağı
  • Ön yağlama pompaları
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Jeneratör ve terminal kutusu arasındaki topraklama kabloları
  • Nötr topraklama bağlantıları
  • 2700 Şasi, dört uç, dört terminal
  • Arka elektrik bağlantıları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • Düşük voltajlı Devre kesiciler
  • Orta direk baraları

Özel Testler/Raporlar

  • Jeneratör test raporu
  • OSHPD Sertifikası
  • Canadian Standards Association (Kanada Standartlar Birliği) sertifikasyonu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • IBC Sertifikası
  • Yakıt tüketim testi
  • Jeneratör seti yakıt tüketimi testi
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Standart motor test şarjı
  • Burulma titreşim analizi raporları

Marş ve Şarj

  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Hava basıncı regülatörü
  • Marş motoru kapağı
  • Havalı marş motorları
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • 10, 20, 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Motor çark cihazı

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Altın ve Gümüş kapsam

3516 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Arka

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Arka

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Ön

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Ön

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Arka
3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Arka
3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Ön
3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Ön

360 View