XQP500

Mobil Alternatör Setleri XQP500

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
500 kVA
500 kVA
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
127 - 480 V
127 - 480 V

Görüntüleme

500 kVA Mobil Dizel Jeneratör Seti

XQP500 jeneratör setinin yakıt tüketimi optimize edilmiştir. Benzersiz özelliklerinden biri de artık fanın maksimum devir ve güçte sürekli olarak çalışmasının gerekmediği kavramalı fan tahriki teknolojisidir. Böylece daha fazla yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra ve gürültü oluşumu azalır. Düşük yükle ve daha düşük sıcaklıklarda çalışırken ve daha da önemlisi, gürültü seviyelerinin kolayca fark edilebildiği akşam saatlerinde çalışırken bu özellikler idealdir.

Avantajları

Seçilebilir 50/60 Hz Çalışma

Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak jeneratör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar

Esnek 3 yönlü yakıt valfi

Temel depodan harici toplu depoya geçiş sayesinde daha uzun çalışma süresi

Standart 500 Saat yağ değiştirme aralığı

Olağan servis gerekmeden önce çalışma süresini maksimuma çıkarır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQP500

Değer Birincil 500 kVA 500 kVA
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 127 - 480 V 127 - 480 V
Motor Cat C15 Cat C15
Yakıt Dizel Dizel
Genişlik 77 inç 1954 mm
Yükseklik 90 inç 2292 mm
Uzunluk 200.9 inç 5103 mm
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile 13176 lb 5977 kg
%100 Yük 50 Hz 29.1 gal/hr 110.2 l/hr
%100 Yük 60 Hz 32 gal/hr 121 l/hr
%75 Yük 50 Hz 23 gal/hr 86.8 l/hr
%75 Yük 60 Hz 26.3 gal/hr 99.7 l/hr
%50 Yük 50 Hz 16.4 gal/hr 62 l/hr
%50 Yük 60 Hz 18.3 gal/hr 69.2 l/hr
%100 Yük 50 Hz 29 gal/hr 102 l/hr
%100 Yük 60 Hz 28.3 gal/hr 107 l/hr
%75 Yük 50 Hz 20.1 gal/hr 76.2 l/hr
%75 Yük 60 Hz 22 gal/hr 83 l/hr
%50 Yük 50 Hz 14.3 gal/hr 54 l/hr
%50 Yük 60 Hz 15.7 gal/hr 59.3 l/hr
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 77,5 dB(A) 77,5 dB(A)
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 79,8 dB(A) 79,8 dB(A)
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 80,1 dB(A) 80,1 dB(A)
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 80 dB(A) 80 dB(A)

XQP500 Standart Donanımlar

CAT C15 Dizel Motor

  • Turboşarjlı

Jeneratör

  • LC6114F Şasi

Hava Filtresi

  • Toz kabı ve servis göstergesiyle siklon/kağıt

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör. Fabrikada doldurulur

Şarj/Marş Sistemi

  • 24 V ağır hizmet tipi çalıştırma motoru ve şarj jeneratörü ile akü yalıtıcısı

Yakıt Sistemi

  • Harici besleme için 3 yönlü valfe sahip çift çeperli yakıt deposu

Kontrol Paneli

  • Dijital EMCP4.2B sete takılı kontrolör

Dağıtım

  • Kumandalar için tek bir dayanıklı muhafaza, 4 kutuplu devre kesici ve güvenlik amaçlı durdurma işlevli dağıtım

Yapı

  • Entegre yakıt depolu ağır hizmet tipi çelik alt şasi. Forklift çatal cepleri. Sürükleme çubukları. Kaldırma şasisi ve 4 noktadan kaldırma. Nakliye sırasında jeneratör setini korumak için alt şasi muhafazadan daha geniştir.

Muhafaza

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik muhafaza

Egzoz

  • Entegre kıvılcım önleyici susturucu

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir

XQP500 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri

Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi

Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

360 View