Jeneratör Seti
Değer Birincil | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® XQ425 birinci sınıf performans ve kullanım kolaylığı sağlar. Bu model, yüksek yakıt verimliliğine sahip ve Cat NOx İndirgeme Sistemiyle donatılmış Cat C13 Tier 4 Final motordan güç almaktadır. Yeni EMCP 4.4 kontrol paneline sahip olan XQ425'te kullanıcı dostu bir arayüz ve otomatik jeneratör seti paralel bağlama özellikleri vardır. Kontrol sisteminin temel avantajlarından biri, daha basit ve hızlı voltaj değişimleri sunmasıdır. Farklı frekans ve voltaj ihtiyacı olan birden fazla çalışma alanı arasında hareket ederken esneklik sağlayan otomatik yapılandırma özelliği, üniteleri yeniden programlamak için gereken süreyi ve olası hataları ortadan kaldırır. Diğer özellikler arasında daha düşük gürültü seviyeleri ve kısmi yükte yakıt tüketimi değerlerinin daha iyi olması vardır.
Sahada çevreye zarar verme olasılığı en aza indirilmiştir
Yakıt dolumları arasında maksimum çalışma süresi
Jeneratör setinin her zaman başlamaya hazır olmasını sağlar
Değer Birincil | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Motor | C13 C13 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Yükseklik - Römork Olmadan | 60 inç 1524 mm |
Uzunluk - Römork Olmadan | 208.7 inç 5080 mm |
Genişlik - Römork Olmadan | 104 inç 2642 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz | 14700 lb 6667 kg |
%100 Yük 60 Hz | 23.1 gal/hr 88 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 17.7 gal/hr 67.9 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 12.7 gal/hr 48.6 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 25.1 gal/hr 95.7 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 19.2 gal/hr 73.4 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 13.6 gal/hr 52.3 l/hr |
Tüm Değerlerde 7 metrede (23 fit) Ses Gücü | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
Cat XQ425 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi