G3520H 2519 kW

Gazlı Jeneratör Setleri G3520H

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 2.519 / 2.500 ekW
1,0 pf'de 2.519 / 2.500 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
45.30%
45.30%

Görüntüleme

1.763 - 2.519 kW Gazlı Jeneratör

Kombine ısı ve güç (CHP), acil durum gücü ve yerel şebeke destek uygulamalarını desteklemek için doğal gazdan biyogaza, kömür madeni gazlarına veya hidrojen yakıt karışımlarına kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Üst sınır 25% hidrojen karışımlı yakıt seçeneği

Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.

Üst sınır 52% servisten tasarruf

Daha uzun bakım aralıkları daha düşük servis maliyetleri getirir

Üst sınır 20% Daha düşük yağlama yağı tüketimi

Daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520H

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 2.519 / 2.500 ekW 1,0 pf'de 2.519 / 2.500 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 45.30% 45.30%
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dk. 1500 1500
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Motor Modeli G3520H G3520H
Silindir Hacmi 5956 in³ 97.5 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Sıkıştırma Oranı 12.1 12.1
Uzunluk 302 inç 7668 mm
Genişlik 86 inç 2173 mm
Yükseklik 97 inç 2473 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 54675 lb 25285 kg

G3520H Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.3

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Soğutma

  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları

Devre Kesici

  • LSI Uzun Süreli, Kısa Süreli, Anlık Anonsiyatör
  • Arkaya takılı
  • 5.000 A, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Çıkış Şalterleri

Egzoz

  • Cat flanşlı çıkışına sahip orta bölmeden soğutmalı turboşarj
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Alarm ve kapatma işlevselliği sunan GECM ile Entegre Sıcaklık Algılama Modülüne (ITSM) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör

Yakıt sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır

Kontak Sistemi

  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)
  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)

Jeneratör

  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • SR4B
  • Krank Mili Titreşim Damperi ve Koruması
  • Bara bağlantıları
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar parlak siyah renklidir
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Parça kitabı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sağdan Servis
  • SR5
  • Reaktif sarkma

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4 4-20 mA (0-5 V) Hız Girişi

G3520H İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Bağlantı Braketleri ve Boruları
  • Ön filtreli hava filtresi

Devre Kesici

  • MP- Çerçeve 6 Kutuplu Alt Kablo Girişi
  • 4.000/5.000 A Nötr Akım Transformatörü Otomatik Seçimli
  • UV tetikleme veya pakete monte CB Kablo Tesisatı yoktur
  • Çerçeve Montajı

Kontrol Paneli

  • 16 Noktalı/32 Işıklı Anonsiyatör, Demonte halde teslim edilir
  • Uzaktan İletişim Modülü (PL1000T, PL1000E)
  • Uzak anonsiyatör
  • Yerel PC İzleme
  • Ayrık G/Ç modülü, 12 Dijital Giriş, 8 "Form C" Röle
  • Cat Connect: Ethernet, Uydu, Hücre Telematiği
  • Motor arıza rölesi
  • Yerel alarm modülü
  • Senkronizasyon modülü
  • Uzaktan PC İzleme

Soğutma

  • Giriş/Çıkış bağlantıları
  • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı

Egzoz

  • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Flanş
  • Dirsek
  • Esnek Bağlantı
  • Egzoz Genişletici

Yakıt Sistemi

  • Portatif Gaz Regülatörü
  • Yakıt filtresi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Gaz kesme valfi 24 V, ETR (Çalıştırmak için Enerji Verme)

Jeneratör

  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Kablo erişim kutusu
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Manuel voltaj kontrolü
  • Avrupa tipi bara
  • Jeneratör hava filtresi
  • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman

Genel

  • Dijital arıza teşhis aracı
  • Özel boya siparişi
  • Araç takımı
  • US AID Amblemi

Marş/Şarj

  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • 24 V çalıştırma motorları
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 60 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 60 Hz: ABD
  • 50 Hz: Almanya, Büyük Britanya, Belçika, Romanya, İtalya, İrlanda, Polonya, Hollanda, İspanya, Fransa ve Avrupa Standardı

G3520H ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti

G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti

CHP

G3500H Gazlı Jeneratör Seti Serisi

CHP
G3500H Gazlı Jeneratör Seti Serisi

360 View
360 View