DE65 GC (60 Hz) C3.3 | 60 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE65 GC (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
60 ekW
60 ekW
Minimum Değer
60 ekW
60 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

60 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 60 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE65 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Tek parça tavan, eğimli 1° Su birikmesini önler

Muhafaza, güvenilirlik ve sağlamlık için su geçirmez olarak tasarlanmıştır

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Azami tasarruf 22% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE65 GC (60 Hz)

Maksimum Değer 60 ekW 60 ekW
Minimum Değer 60 ekW 60 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 in³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.25:1 17.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 89.7 inç 2278 mm
Genişlik - Maksimum 35.4 inç 900 mm
Yükseklik - Maksimum 52 inç 1322 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C3.3, Sıralı 3 silindir, 4 zamanlı dizel

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE65 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Karşılar

  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası
  • Uygunluk Belgesi

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Jeneratör Seti Kumandası

  • Akü şarj cihazı
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Topraklama kaçağı
  • Topraklama arızası
  • Panele monte sesli alarm
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Akü
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 PF'de PGS Test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE65 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

DE65 GC (60 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE65 GC (60 Hz) Turunu Başlat
close