XQ2280 (2000 kW) Tier 4 Final Kiralık

Mobil Alternatör Setleri XQ2280 Tier 4 Final

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
1.825 ekW (2.280 kVA)
1.825 ekW (2.280 kVA)
Frekans
60 Hz
60 Hz
Voltaj
480/277 V
480/277 V

Görüntüleme

1825 ekW Mobil Dizel Jeneratör Seti

Cat® XQ2280 kiralık güç modülü, U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılayan Cat Kiralık Güç serisi tekliflerine katılıyor.
Cat 3516C motor ile çalıştırılan Cat XQ2280 güç modülü, en fazla 2 MW yedek güç veya 1.825 kW ana güç sağlıyor.
XQ2280, kurulum ve devreye alma süresini azaltmak için tasarlanan gelişmiş kontrol sistemine sahiptir.
Ürün daha bağımsızdır ve izleme işlevleri sitedeki insan gücü desteği ihtiyacını azaltır, operatörün tehlikelere minimum seviyede maruz kalmasını sağlar ve site performans ve bakım verilerinin kolayca görüntülenebilmesini, arşivlenebilmesini ve analiz edilebilmesini sağlar.
Bu modül, bağımsız çalışma ortamında, elektrik santrali çözümünde düzinelerce ünite ile kullanıldığında veya dünya çapında şebeke sistemlerini desteklemek için idealdir.
Cat XQ2280, veri merkezleri, sağlık tesisleri, belediye altyapısı, atık su arıtma tesisleri ve diğer hizmetler, madencilik ve taş ocağı sahaları ve diğer büyük ölçekli uygulamalara uygundur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQ2280 Tier 4 Final

Değer Birincil 1.825 ekW (2.280 kVA) 1.825 ekW (2.280 kVA)
Frekans 60 Hz 60 Hz
Voltaj 480/277 V 480/277 V
Yakıt/Emisyon Stratejisi U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Değer Yedek 2.000 ekW (2.500 kVA) 2.000 ekW (2.500 kVA)
Motor Cat® 3516C Cat® 3516C
Yakıt Dizel Dizel
Genişlik - Şasi Olmadan 96 inç 2438 mm
Yükseklik - Şasi Olmadan 2896 mm 114 inç
Uzunluk - Şasi Olmadan 576 inç 14630 mm
Ağırlık - Şasi Olmadan, Yağlama Yağı ve Soğutucu Sıvısı ile 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final Standart Donanımlar

Cat 3516C Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Elektronik ADEM A4 motor kumandası
  • EPA Tier 4 Final ve CARB Emisyonları Sertifikalı
  • Turboşarjlı, havadan havaya son soğutmalı
  • Atık arıtma modülü DEF Sistemi

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 3 Fazlı, fırçasız, 12 uçlu, Sabit Mıknatıs Uyarımlı
  • 1667 Şasi
  • Kıyı yalıtım koruması ve yoğuşma önleme alan ısıtıcıları
  • VAR/PF kontrollü Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • 40 °C ortam sıcaklığında 120 °C sıcaklık artışı için boyutlandırıldı

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.4 Jeneratör setine monte edilmiş dijital kontrolör
  • Dışarıdan erişilebilen Renkli Dokunmatik HMI Kumanda Merkezi
  • Manuel ve otomatik paralel bağlama kabiliyeti

Regülatör sistemi

  • Elektrikli regülatör sistemi ADEM™ A3

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Konteynerden dikey hava tahliyeli yatay olarak yalıtımlı monte edilen radyatör
  • Ana güç değerinde ve 500 m'de 43 °C ortam sıcaklığı özellikleri sağlar

Şarj/Marş Sistemi

  • 120V, 50 Amper akü şarj cihazı
  • 60 Amper şarj jeneratörü
  • Aküler için güneş enerjili koruyucu
  • İki 24 V Elektrikli Çalıştırma Motoru

Yakıt Sistemi

  • 1.050 gal (3.975 L) çift çeperli yakıt deposu, UL 142 ve ULc 601 Onaylı ve Transport Canada gereksinimlerini karşılar, %75 ana güçle 10 saat çalışma süresi, harici yakıt doldurma
  • Dahili ve harici yakıt için transfer pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtreleri (3 kat)
  • Yakıt transferi ve yakıt deposu taşması için harici bağlantılar

Dağıtım

  • Dışarıdan erişilebilen, Titreşim Yalıtımlı, 3.200 A LSIG, UL Onaylı, gelişmiş korumalı ve güç ölçümlü 100 kAIC kesici
  • Bara bağlantıları
  • Canlı veri yolu koruması için güvenlik anahtarlı sökülebilir pleksiglas plaka

Sesi Azaltılmış Muhafaza

  • 48' ISO yüksek küp konteyner
  • Ses seviyesi, SAEJ1074 uyarınca %75 birincil yüke göre ölçülen 7 metrede 81 dB(A)
  • Sesi azaltılmış hava emişi ızgarası ve beş adet acil durumda açılma özelliği olan kilitlenebilir personel kapısı

Yağlama Sistemi

  • Su soğutmalı yağ soğutucusu olan tam akışlı yağ filtreleri
  • Motor rayına yönlendirilmiş yağ tahliye sistemi hatları

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir
  • Tam üretici garantisi
  • UL, NEMA, ISO ve IEEE standartları

XQ2280 Tier 4 Final ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280