C175-16 Tier 4 Final (60 HZ) |2.500-3.100 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
3.100 (fansız)/3.000 ekW
3.100 (fansız)/3.000 ekW
Birincil Güç Değerleri
2.825 (fansız)/2.725 ekW
2.825 (fansız)/2.725 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sertifikalı Tier 4
U.S. EPA Sertifikalı Tier 4

Görüntüleme

2.500 - 3.100 ekw C175-16 Tier 4 dizel jeneratör seti

60 Hz'de 2.500 ile 3.000 ekW arasında (fansız 3.100 ekW) güvenilir güç üreten C175-16 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti, Acil Durum Dışı Sabit kullanım için U.S. EPA Sertifikalıdır.

Avantajları

Şundan fazla: 20,000,000 Çalışma saatleri

Küresel olarak her noktada

Şundan fazla: 3000 Motorlar

Sahada

En Yüksek Değer Tier 4 Ürün

Pazarda bulunabilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 3.100 (fansız)/3.000 ekW 3.100 (fansız)/3.000 ekW
Birincil Güç Değerleri 2.825 (fansız)/2.725 ekW 2.825 (fansız)/2.725 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sertifikalı Tier 4 U.S. EPA Sertifikalı Tier 4
Voltaj 480 - 13.800 Volt 480 - 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 3.100 ekW 3.100 ekW
Minimum Değer 2.500 ekW 2.500 ekW
Motor Modeli C175-16 SCAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C175-16 SCAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.89 inç 175 mm
Strok 8.66 inç 220 mm
Silindir Hacmi 5155.88 in³ 84.67 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turbolu ve Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemli Turbolu ve Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemli
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi ADEM� A4 ADEM� A4
Uzunluk - Minimum 242.77 inç 6385 mm
Uzunluk - Maksimum 320 inç 8127 mm
Genişlik - minimum 82.7 inç 2101 mm
Genişlik - Maksimum 122.8 inç 3118 mm
Yükseklik - Minimum 127.2 inç 3231 mm
Yükseklik - Maksimum 142.3 inç 3614 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 42750 lb 19391 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • - Gösterge ışıkları ile ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • #NAME?
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • #NAME?
  • Lamba testi
  • #NAME?
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • - Volt (L-L ve L-N)
  • - Amper (faz başına ve ortalama)
  • #NAME?
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • 24 Volt DC çalışma
  • #NAME?
  • - Aşırı akım (50/51)
  • Yerel uyarı cihazı seçeneği
  • #NAME?
  • Aşırı devir
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12 Programlanabilir dijital giriş
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • #NAME?
  • True RMS AC ölçümü, 3 fazlı, +/-%0,25 doğruluk
  • #NAME?
  • DC volt değerleri
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • #NAME?
  • Kumandalar:
  • #NAME?
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • - kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • - Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • #NAME?
  • Marş arızası (fazla marş)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi (opsiyonel soğutucu sıvı sensörü gerektirir)
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Acil durdurma düğmesi
  • #NAME?
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli gösterge lambalı uyarı/kapatma:
  • - Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • 6 Programlanabilir dijital giriş
  • #NAME?
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2 Programlanabilir PWM çıkışı
  • #NAME?
  • kWar-sa (toplam)
  • Düşük yağ basıncı
  • - Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • 16 programlanabilir dijital çıkış
  • - kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • - kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Cat ECS 100
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • #NAME?
  • Çalışma saatleri
  • - Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • dev/dk.
  • #NAME?
  • 3 Programlanabilir analog çıkış
  • Aşırı akım (50/51)
  • Alarm kabul etme
  • #NAME?
  • - Tersine güç (kW) (32)
  • kW-sa (toplam)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • #NAME?
  • İletişim
  • #NAME?
  • Motor marş çevrimi
  • Cat ECS 100 kontrolörü şunları içerir:
  • Tersine güç (kW) (32)
  • - True RMS AC ölçümü, 3 fazlı, +/-%0.25 doğruluk
  • Frekans (Hz)
  • - 24 Volt DC çalışma
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • 3 Programlanabilir analog giriş
  • Hız ayarı
  • #NAME?

Soğutma Sistemi

  • Radyatör grubu - demonte teslim edilir
  • Fan ve kayış korumaları
  • SCAC soğutma
  • Soğutucu sıvı sensörü - (2 x demonte halde teslim edilir: 1/4-18 ve 1/2-14 NPTF)
  • Soğutucu sıvı tahliye hattı ve valfleri

Egzoz Sistemi

  • CEM dozaj modülü özellikleri:
  • Yalıtımlı CEM
  • DEF filtresi
  • CEM dozaj modülü
  • Dozaj modülünden CEM'ye donanım
  • Hava filtresi
  • Antifriz koruması
  • 120 VAC
  • Kuru egzoz manifoldu
  • Girişte (21,2 inç) ve çıkışta (25 inç) CEM'de flanşlı çıkışlar
  • Dozaj modülünden CEM'ye hava ve ısıtmalı DEF hatları

Yakıt Sistemi

  • İkincil/üçüncül yakıt filtreleri
  • Ana yakıt filtresi su/yakıtta su ayırıcısı
  • 3 Filtre, demonte halde teslim edilir - şasi raylarına monte edilebilir (Temsilci tarafından sağlanan esnek boru gerektirir)
  • 10 Mikron vidalı tip
  • 3 Filtre, motora monteli
  • 4 Mikron Vidalı Tip
  • 10 Mikron vidalı tip

Jeneratör ve Eklentiler

  • Caterpillar'ın dijital voltaj regülatörü (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator) şunları içerir:
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • (MV) Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi - 60 Hz modeller: NEMA standart delikli desen
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • RFI yalıtımı
  • 3000 Şasi jeneratörleri (MV/HV)
  • 6 Uç
  • Tepkisel sarkma kabiliyeti
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Form sarılı
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • KVAR / PF modları
  • Sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • IEC platin statör RTD'leri (,00385 sıcaklık katsayısı)
  • İkaz cihazı diyodu izleyici
  • 1.800 Şasi jeneratörleri (LV/MV)
  • Min / Maks ikaz cihazı sınırlayıcı
  • (LV) Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi. 60 Hz modelleri: NEMA standart delikli desen
  • NEMA H Sınıfı yalıtım

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4
  • Yedekli kapatma (İkinci hız algılama sistemi ile aşırı devir koruması)

Yağlama Sistemi

  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağlama yağı
  • Ön yağlama - birincil ve kesintisiz için gerekli; yedek için opsiyonel
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Aküler, akü rafı ve kablolar
  • Akü ayırma anahtarı
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Çift 24 volt Elektrikli çalıştırma motoru
  • Raylar - Motor/Jeneratör

Servis Talimatları

  • İki PM kontrolü

Genel

  • * HV uygulamaları için 120 V ikincil sensörleri, 5 A ikincil akım sensörlerini ve paket ve EMCP4.3 arasındaki donanımı müşteri kendisi temin edecektir (çizim verilmiştir). CDVR duvara monte edilir.
  • Boya - Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
  • *HV Cat ECS için: Müşteri tarafından monte edilmek üzere demonte halde teslim edilen duvara monte kontrol paneli ve 7,5 metre ara bağlantı donanımı içerir.
  • Sağ servis (yağ filtresi servisi 60 Hz modelleri hariç: sol servis)
  • SAE standart dönüş
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; 4 x tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip.
  • Tek aşamalı hava filtresi

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • Müşteri arayüzü seçenekleri
  • Müşteri AC-DC bağlantı montaj konumu - LV / MV
  • EMCP 4.4 (1.800 şasi Düşük voltaj paketi gerektirir)
  • Uzaktan devir ayarı
  • Modbus ile paket kontrolü
  • Tahribata karşı korumalı panel kapısı
  • Acil Durdurma - Yalnızca 3000 şasi jeneratörleri ve EMCP4.3 ile kullanım için
  • Jeneratör sıcaklığını izleme
  • Kontrolör montaj konumu - LV/MV (1.800 şasi jeneratörü gerektirir)
  • Yük paylaşma modülü
  • Yük paylaşım regülatörü / yardımcı plaka ve yardımcı kutu (LV)
  • Anonsiyatör modülleri

Soğutma Sistemi

  • SCAC devreleri
  • Pakete monte radyatör
  • Uzak radyatörler
  • Yakıt soğutucu

Egzoz

  • Egzoz toplayıcıları/manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Genel

  • Boya renkleri (Caterpillar yellow dışındaki renkler) veya yüksek performans boyaları
  • US aid amblemi

Jeneratör ve Eklentiler

  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT): - 5,9 and 15 kV kV Sınıfı DCT'ler
  • Alan ısıtıcı kiti
  • 480 Volt, Jeneratörler (MV) 60 Hz, 3 fazlı, 1.800 dev/dak., FW, PM, 6 Uç, atım = 0,6667 -- 1.800, 3.000 şasi
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • 480 Volt, Jeneratörler (LV) 60 Hz, 3 fazlı, 1.800 dev/dak., FW, PM, 6 Uç, atım = 0,6667 - 1.800 şasi

Gösterim

  • Donanım - ECM ara bağlantısı
  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Elektrikli ön yağlama pompaları
  • Yağlama yağı
  • Standart yağ karteri haznesi
  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ filtreleri
  • Yağlama yağı ısıtıcısı

Karter Sistemleri

  • Patlama emniyet valfleri

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Lastik titreşim takozları
  • IBC titreşim yalıtıcıları - takılmamış halde teslim edilir

Elektrik Bağlantıları

  • 5.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 sınıfı Devre kesiciler
  • Yana/arkaya monte baralar (LV)
  • MV Güç Bağlantı Seçenekleri: 1.800 Şasi jeneratör tarafı/arkaya monte baralar (MV) - Sol MV nema bara - Sağ MV nema bara
  • 5.000 Amper, 3 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Orta direk baraları (LV) bağlantıları
  • Nötr topraklama - MV
  • Kablo giriş seçenekleri (LV)
  • Masterpack devre kesici bağlantıları
  • Devre kesici kablo demetleri
  • Elektrik bağlantısı kapakları
  • Kablo giriş seçenekleri - 1.800 şasi (MV)
  • Kontrol paketi (LV) - Muhafazalar
  • Opsiyonel üniteye monte devre kesiciler (LV)
  • 4.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 sınıfı Devre kesiciler
  • 4.000 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler

Servis Araçları - Çark Grupları

  • Kontrol GP - havayla çalışan çubuk grubu
  • Motor grubu
  • Grup kılavuzu
  • Hava ile çalışan motor

Özel Testler/Raporlar

  • Standart jeneratör seti burulma titreşim analizi (TVA, torsional vibration analysis) raporu
  • Özel jeneratör TVA raporu
  • Standart motor test şarjı
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Yakıt tüketim testi

Marş/Şarj

  • Raflı ağır hizmet tipi akü seti
  • Blok suyu ısıtma cihazı kablo tesisatı grubu
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 24 Volt güç dağıtım kutusu
  • 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları
  • Kapaklar - çalıştırma motoru konumu
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Havalı marş motoru
  • 24 Volt akü seti - kuru

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

C175 Jeneratör Seti

C175 Jeneratör Seti

360 View