3516C (50 HZ) | 2.500-2.750 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3516C (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.750 kVA
2.750 kVA
Birincil Güç Değerleri
2.500 kVA
2.500 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

2500 - 2750 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 2.500 ile 2.750 kVA arasında güvenilir güç üreten 3516C dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri, yakıt tüketimi düşük ve emisyonu düşük sistemler sunar.

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Düşük Yakıt 9% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516C (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 2.750 kVA 2.750 kVA
Birincil Güç Değerleri 2.500 kVA 2.500 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 - 11.000 volt 380 - 11.000 volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil
Maksimum Değer 2.750 kVA 2.750 kVA
Minimum Değer 2.500 kVA 2.500 kVA
Motor Modeli 3516C, ATAAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516C, ATAAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4764.73 inç 78 l
Sıkıştırma Oranı 14.7:1 14.7:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™3 Adem™3
Uzunluk - Maksimum 276.3 inç 7019 mm
Genişlik - Maksimum 92.1 inç 2339 mm
Yükseklik - Maksimum 118.2 inç 3003 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 39090 lb 17731 kg

3516C (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Cat ECS 100

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

3516C (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Jeneratör

  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.4
  • Dijital G/Ç modülü
  • Yük paylaşma modülü
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma
  • Uzaktan izleme yazılımı

Montaj

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Lastik titreşim takozları
  • IBC yalıtıcılar

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Şarj alternatörü
  • Büyük boy aküler
  • Akü şarj cihazları
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru

Genel

  • UL 2200 paketi
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • AT Uygunluk Beyanı
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • CSA Belgesi
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları

3516C (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516C Paket Jeneratör Seti, Sağ Arka

3516C Paket Jeneratör Seti, Sağ Arka

3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Arka

3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Ön

3516C Paket Jeneratör Seti, Sağ Arka
3516C Paket Jeneratör Seti, Sağ Arka
3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Arka
3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Ön

360 View