C1.1 (60 HZ) |8-8,8 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C1.1 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
8,8 ekW
8,8 ekW
Minimum Değer
8,0 ekW
8,0 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
R96/EUIIIa Eş Değeri
R96/EUIIIa Eş Değeri

Görüntüleme

8 - 8,8 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 8,0 ile 8,8 ekW arasında güvenilir güç üreten C1.1 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm C1.1 jeneratör setleri R96/EUIIIa eş değeri emisyonlar ile uyumludur.

Avantajları

Şundan fazla: Üzerinde Kesintisiz Çalışma Süresi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Test Koşulları: Zorlu Ortamlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.1 (60 Hz)

Maksimum Değer 8,8 ekW 8,8 ekW
Minimum Değer 8,0 ekW 8,0 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri
Voltaj 110 - 480 Volt 110 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C1.1, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C1.1, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 3 inç 77 mm
Strok 3.2 inç 81 mm
Silindir Hacmi 69 in³ 1.1 l
Sıkıştırma Oranı 23.0:1 23.0:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Yakıt Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 55.1 inç 1400 mm
Genişlik - Maksimum 24.4 inç 620 mm
Yükseklik - Maksimum 39.2 inç 996 mm

C1.1 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için kısa boru, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • Mekanik regülatör sistemi

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Kaldırma düzenekleri ve soğutucu sıvı için sonlandırma noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 Volt akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C1.1 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Seçenekleri

  • Kıyı yalıtım koruması

Onaylar

  • CE sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi
  • CIS için uluslararası sertifika

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu Devre kesici

Kontrol Paneli

  • Akü şarj cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı

Muhafazalar

  • Muhafaza için tek noktadan kaldırma
  • Ses yalıtımlı muhafaza (GALV)

Yakıt Sistemi

  • Yakıt aktarım kontrolü
  • Taban ayağı
  • 1.000 saatlik uzatılmış servis aralığı
  • Muhafazalar için kızaklı taban
  • Açık setler için kızaklı taban
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı

Montaj Seçenekleri

  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Akü sökme
  • Susturucu takma kiti

Özel Test ve Kontrol

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Radyatör taş koruması
  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set

C1.1 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Muhafaza

C1.1 Jeneratör seti Sol Arka

C1.1 Jeneratör seti Sağ Arka

C1.1 Jeneratör seti Sağ Ön

C1.1 Jeneratör seti Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza
C1.1 Jeneratör seti Sol Arka
C1.1 Jeneratör seti Sağ Arka
C1.1 Jeneratör seti Sağ Ön
C1.1 Jeneratör seti Sol Ön
Muhafaza

360 View
360 View