Jeneratör Seti
Değer Birincil | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® XQ330 birinci sınıf performans ve kullanım kolaylığı sağlar. Bu model, yüksek yakıt verimliliğine sahip ve Cat NOx İndirgeme Sistemi bulunan, Cat C9.3 Tier 4 Final uyumlu motordan güç almaktadır. EMCP 4.4 kontrol paneline sahip olan XQ330'da kullanıcı dostu bir arayüz ve otomatik jeneratör seti paralel bağlama özellikleri vardır. Kontrol sisteminin temel avantajlarından biri, daha basit ve hızlı voltaj değişimleri sunmasıdır. Farklı frekans ve voltaj ihtiyacı olan birden fazla çalışma alanı arasında hareket ederken esneklik sağlayan otomatik yapılandırma özelliği, üniteleri yeniden programlamak için gereken süreyi ve olası hataları ortadan kaldırır. Diğer özellikler arasında daha düşük gürültü seviyeleri ve kısmi yükte yakıt tüketimi değerlerinin daha iyi olması vardır.
Değer Birincil | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Motor | C9.3B C9.3B |
Yakıt | Dizel Dizel |
Yükseklik - Römork Olmadan | 78.5 inç 1994 mm |
Uzunluk - Römork Olmadan | 162.2 inç 4120 mm |
Genişlik - Römork Olmadan | 92.8 inç 1595 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz | 10405 lb 4720 kg |
%100 Yük 60 Hz | 18.5 gal/hr 70 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 13.7 gal/hr 52 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 9.8 gal/hr 37 l/hr |
%100 Yük 50 Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
Birincil Güç Değerinde ve 7 metrede (23 fit) Ses Gücü | 70,2 dB(A) (60Hz) 70,2 dB(A) (60Hz) |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final