CG132B-8 400 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG132B-8

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 400 ekW
1,0 pf'de 400 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

Görüntüleme

CG132B-8 400 KW

Cat CG132B gaz motorları ailesi global değer zincirler çağında elektrik santrallerinde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için mükemmel biçimde işlenmiştir.

Avantajları

Üst sınır 25% hidrojen karışımlı yakıt seçeneği

Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.

Dijital Santral Kontrolü

Toplan Santral ve Enerji Yönetim Sistemi (TPEM), jeneratör setlerinizin verimi ve performansı üzerinde kapsamlı ve esnek dijital kontrol elde etmenizi sağlayarak planlama ve tesisat maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.

Sağlam

Optimize silindir ve turboşarj cihazları ile daha iyi yağ yönetimi, dayanıklılık ve güvenilirlikte yeni standartları belirliyor.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG132B-8

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 400 ekW 1,0 pf'de 400 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar) Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk.
Motor Modeli CG132-8 CG132-8
Silindir Hacmi 1067.9 in³ 17.5 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 5.2 inç 132 mm
Strok 6.3 inç 160 mm
Uzunluk 122 inç 3100 mm
Genişlik 70 inç 1780 mm
Yükseklik 85 inç 2150 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 12610 lb 5720 kg

CG132B-8 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj

Kontrol Panelleri

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System, Toplam Santral ve Enerji Yönetim Sistemi)

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutma sıvısı elektrikli pompası
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları

Egzoz

  • CG132B-16 için egzoz atık kanalı
  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi

Yakıt sistemi

  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Ön oda ateşleme bujileri

Jeneratör

  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Reaktif sarkma
  • kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Bara bağlantıları
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • şebeke yönetmeliği jeneratör

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG132B-8 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG132B-8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG132B-8

CG132B-8

Caterpillar'dan Yeni Bir Seviyede Verimlilik | Cat® CG132B Gaz Jeneratör Seti

Caterpillar'dan Yeni Bir Seviyede Verimlilik | Cat® CG132B Gaz Jeneratör Seti