Jeneratör Seti
Değer Birincil | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® XQ570 Kiralık Güç Jeneratörü Seti birinci sınıf performans ve kullanım kolaylığı sağlar. Bu model, yüksek yakıt verimliliğine sahip ve Cat NOx İndirgeme Sistemi olan Cat C18 Tier 4 Final uyumlu motordan güç almaktadır. Yeni EMCP 4.4 kontrol paneline sahip olan XQ570'te kullanıcı dostu bir arayüz ve otomatik jeneratör seti paralel bağlama özellikleri vardır. Kontrol sisteminin temel avantajlarından biri, daha basit ve hızlı voltaj değişimleri sunmasıdır. Farklı frekans ve voltaj ihtiyacı olan birden fazla çalışma alanı arasında hareket ederken esneklik sağlayan otomatik yapılandırma özelliği, üniteleri yeniden programlamak için gereken süreyi ve olası hataları ortadan kaldırır. Diğer özellikler arasında daha düşük gürültü seviyeleri ve kısmi yükte yakıt tüketimi değerlerinin daha iyi olması vardır.
Daha uzun çalışma süreleri için dahili ve harici yakıt kaynağı arasında kolayca geçiş
Güç ölçümü, koruyucu röle ve motor ile jeneratör kontrolü ve izlemesi ve de 8 adede kadar ünitenin paralel olarak çalıştırılması imkanı sağlar
Olağan servis gerekmeden önce çalışma süresini maksimuma çıkarır
Değer Birincil | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Yükseklik - Römork Olmadan | 102 inç 2591 mm |
Uzunluk - Römork Olmadan | 240 inç 6096 mm |
Genişlik - Römork Olmadan | 96 inç 2438 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz | 24125 lb 11396 kg |
%100 Yük 60 Hz | 33.2 gal/hr 126 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 26.2 gal/hr 99 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 19 gal/hr 72 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 35.9 gal/hr 136 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 28.3 gal/hr 107 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 20.5 gal/hr 78 l/hr |
Tüm Değerlerde 7 metrede (23 fit) Ses Gücü | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Cat XQ570 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi