DE200 GC (60 HZ) C7.1 | 175 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE200 GC (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
175 ekW
175 ekW
Minimum Değer
175 ekW
175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

175 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 175 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE200 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Azami tasarruf 18% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Yedek Parçalar 98% 24 saat içinde temin edilir

Dünyanın en iyi ürün desteği ağı, yedek parçaların bakım ve servis ihtiyaçları için hazırda bulunmasını sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE200 GC (60 Hz)

Maksimum Değer 175 ekW 175 ekW
Minimum Değer 175 ekW 175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 in³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 130.9 inç 3325 mm
Genişlik - Maksimum 44.6 inç 1134 mm
Yükseklik - Maksimum 65.6 inç 1666 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C7.1, Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE200 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Jeneratör Seti Kumandası

  • Akü şarj cihazı
  • Panele monte sesli alarm
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Topraklama arızası
  • Anahtar ile acil durdurma
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Akü
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 PF'de PGS Test raporu

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 250 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 250 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 400 A

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE200 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

DE200 GC (60 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE200 GC (60 Hz) Turunu Başlat
close