D150 GC C7.1 (60 HZ) | 150 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D150 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
150 ekW
150 ekW
Minimum Değer
150 ekW
150 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3

Görüntüleme

150 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 150 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE150 GC dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Azami tasarruf 14% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Yedek Parçalar 98% 24 saat içinde temin edilir

Dünyanın en iyi ürün desteği ağı, yedek parçaların bakım ve servis ihtiyaçları için hazırda bulunmasını sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D150 GC

Maksimum Değer 150 ekW 150 ekW
Minimum Değer 150 ekW 150 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Elektronik, Ortak Hatlı Elektronik, Ortak Hatlı
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 103.7 inç 2634 mm
Genişlik - Maksimum 51.2 inç 1300 mm
Yükseklik - Maksimum 52.2 inç 1402 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Jeneratör ve Jeneratör Eklentileri

  • 12 Uç
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • IP23 Koruması
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 24 saatlik yakıt deposu

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

D150 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • R Şasi yardımcı sargısı: R2273L4 SE yardımcı jeneratörler 07, 08 ve 10
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • 3 Fazlı algılama
  • Dörtlü sarkma, king
  • Jeneratör sökme
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu 250 A, 400 A ve 630 A Devre kesiciler

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Akü şarj cihazı
  • Panele monte sesli alarm
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Hız ayarı kontakları
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Voltajsız kontaklar

Kumanda Sistemi

  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Statik akü şarj cihazı
  • Jeneratör setinin çalışması için voltajsız kontaklar

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı

Muhafazalar

  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza

Montaj Seçenekleri

  • Elektronik regülatör
  • Ev tipi susturucu
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Susturucu takma kiti
  • Akü sökme

Yakıt Sistemleri

  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • Açık set, dar depo tabanı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma

Test Raporları

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalteri, IEC, 4 kutuplu

Donanımlar / Çeşitli

  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set

D150 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

D150 GC Açık Set

D150 GC Açık Set

D150 GC Açık Set

D150 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D150 GC Açık Set
D150 GC Açık Set
D150 GC Açık Set
D150 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View