3608 | 2.363 - 3.575 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3608 (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
3.575 kVA
3.575 kVA
Minimum Değer
2.363 kVA
2.363 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

3608 (50 Hz)

50 Hz'de 2.363 ile 3.575 kVA arasında güvenilir güç üreten 3608 dizel jeneratör setlerimiz görev için kritik, sürekli, yedek ve birincil uygulamalarınız için tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti düşük yakıt tüketimi sertifikalıdır.

Avantajları

Şundan fazla: 200,000,000 Çalışma saatleri

Küresel olarak her noktada

Üst sınır 10% Daha İyi Yakıt Ekonomisi

Kanıtlanmış tasarruf

Şundan fazla: 20% Servis Süresinde Azalma

Silindir başına iki kontrol portu, dilimli kam milleri ve ayrı kafalar servis yapmayı kolaylaştırır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3608 (50 Hz)

Maksimum Değer 3.575 kVA 3.575 kVA
Minimum Değer 2.363 kVA 2.363 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 750 ve 1.000 dev/dak 750 ve 1.000 dev/dak
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil, Sürekli Yedek, Birincil, Sürekli
Motor Modeli 3608 I-8, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3608 I-8, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 9064 in³ 148 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Turboşarj, su soğutmalı (750 dev/dak ve HFO), motor yağı ile yağlanır
  • Hava giriş kapağı

Soğutma Sistemi

  • Termostat
  • Blok suyu termostatları
  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri

Egzoz Sistemi

  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir
  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağ basıncı düzenleme valfi

Montaj Sistemi

  • Motor ve jeneratör bağlantısı
  • Sönümleyici, burulma titreşimi

Marş / Şarj Sistemi

  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu
  • Hava susturucusu
  • Bir motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru

Genel:

  • Boya, Caterpillar sarısı
  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/Son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu

3608 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Hava girişi adaptörü
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Dikey destek braketi
  • Kurum filtresi
  • Takviye kontrol valfi

Soğutma Sistemi

  • Genleşme deposu
  • Yedek su pompası
  • Isıtma destekleri
  • Soğutma sistemi yardımcıları

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım

Yakıt Sistemi

  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt sistemi bağlantıları

Jeneratör Sistemi

  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • Bara bağlantıları
  • 3 Fazlı, altı Uçlu, WYE
  • F Sınıfı yalıtım

Regülatör Sistemi

  • Dijital programlayıcılar
  • 2301 A yük paylaşımı
  • 723 Plus
  • EGB aktüatörü
  • Elektronik/aktuatörler
  • Akü yedeği/güç kaynağı

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmemiş
  • Dikey olarak sabitlenmiş
  • Yalıtıcı

Marş / Şarj Sistemi

  • Basınç düşürme valfi
  • Esnek basınçlı hava hortumu

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3608 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3608

3608