CG132B-12 600 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG132B-12

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 600 kW
1,0 pf'de 600 kW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Doğal Gaz, Biyogaz, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

Görüntüleme

CG132B-12.600 kW

Cat CG132B gaz motorları ailesi global değer zincirler çağında elektrik santrallerinde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için mükemmel biçimde işlenmiştir.

Avantajları

Üst sınır 25% hidrojen karışımlı yakıt seçeneği

Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.

Dijital Santral Kontrolü

Toplan Santral ve Enerji Yönetim Sistemi (TPEM), jeneratör setlerinizin verimi ve performansı üzerinde kapsamlı ve esnek dijital kontrol elde etmenizi sağlayarak planlama ve tesisat maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.

Sağlam

Optimize silindir ve turboşarj cihazları ile daha iyi yağ yönetimi, dayanıklılık ve güvenilirlikte yeni standartları belirliyor.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG132B-12

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 600 kW 1,0 pf'de 600 kW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar) Doğal Gaz, Biyogaz, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
Maksimum Yedek Güç Değeri 600 kW 600 kW
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk.
Motor Modeli CG132 CG132
Silindir Hacmi 1604.9 in³ 26.3 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 5.2 inç 132 mm
Strok 6.3 inç 160 mm
Uzunluk 151 inç 3830 mm
Genişlik 70 inç 1780 mm
Yükseklik 85 inç 2150 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 15432 lb 7000 kg

CG132B-12 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj

Kontrol Panelleri

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System, Toplam Santral ve Enerji Yönetim Sistemi)

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutma sıvısı elektrikli pompası

Egzoz

  • CG132B-16 için egzoz atık kanalı
  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi

Yakıt sistemi

  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Ön oda ateşleme bujileri

Jeneratör

  • Reaktif sarkma
  • şebeke yönetmeliği jeneratör
  • kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Bara bağlantıları
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG132B-12 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Montaj standı
  • Ön filtreli hava filtresi

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG132B-12 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG132-12 Gazlı Jeneratör Setleri

CG132-12 Gazlı Jeneratör Setleri

Caterpillar'dan Yeni Bir Seviyede Verimlilik | Cat® CG132B Gaz Jeneratör Seti

Caterpillar'dan Yeni Bir Seviyede Verimlilik | Cat® CG132B Gaz Jeneratör Seti