Jeneratör Seti
Değer Birincil | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Dayanıklı ve kiralamaya uyumlu yapıya sahip XQ60, proje sahaları arasında güvenli, verimli ve kolay bir şekilde taşınacak biçimde tasarlanmıştır. Daha küçük ayak izi sayesinde yer tasarrufu ve çalışma sahalarında kurulum çeşitliliği sağlar. XQ60, 500 saatlik yağ değiştirme aralığına sahiptir. Bu da çalışma süresini artırır, bakım maliyetlerini azaltır ve daha az parça ve yağ kullanımı sayesinde bu ürünün daha çevre dostu olmasını sağlar.
Sahada çevreye zarar verme olasılığı en aza indirilmiştir
Ses Azaltma ve elektrikli fanlar gürültüyü normal bir konuşma seviyesine indirir
Sahadaki gerekleri karşılamak için yeniden bağlama gereğini ortadan kaldırır
Değer Birincil | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Motor | Cat C3.4B Cat C3.4B |
Yakıt | Dizel Dizel |
Yükseklik - Römork Olmadan | 65.3 inç 1658 mm |
Uzunluk - Römork Olmadan | 106.5 inç 2705 mm |
Genişlik - Römork Olmadan | 41.3 inç 1049 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz | 1305 kg 2877 lb |
%100 Yük 60 Hz | 3.7 gal/hr 13.9 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 2.8 gal/hr 10.5 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
Tüm Değerlerde 7 metrede (23 fit) Ses Gücü | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
Cat XQ35 ve XQ60 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi