Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
Kesintisiz Güç Değeri | 1,0 pf'de 2.480 ekW 1,0 pf'de 2.480 ekW |
Yakıt Tipi | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Maksimum Elektriksel Verim | 42.40% 42.40% |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
dev/dk. | 1500 1500 |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CHP2500, kombine ısı ve güç (CHP) uygulamaları için 4.160 V değerli jeneratöre sahip doğal gaz yakıtlı, 2,5 MW değerli Cat® G3520H motorlar için standart hale getirilmiş bir muhafazadır. CHP uygulamalarında, Cat gaz jeneratör setleri tesisin termal gereksinimleri için elektriksel yükler ve ısı enerjisi olarak aynı anda elektrik sağlar. Caterpillar, müşterilere eksiksiz CHP çözümleri sunarak ilave mühendislik ve proje yönetimi için dışarıdan destek alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Daha yüksek elektrik verimi, daha uzun bakım aralıklarıyla birleştirildiğinde kullanım süresini uzatır ve maliyetleri düşürür
Birleşik tesis çözümü, aynı anda elektrik yükleri için %42,4 elektrik verimliliği ve ısı enerjisi talepleri için %42,3 termal verim sağlar.
Dayanıklılık, güvenlik ve nakliye kolaylığı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. CHP projelerinin uygulanması için kolay kurulum ve azalan hazırlık süresi sağlar.
Kesintisiz Güç Değeri | 1,0 pf'de 2.480 ekW 1,0 pf'de 2.480 ekW |
Yakıt Tipi | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Maksimum Elektriksel Verim | 42.40% 42.40% |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
dev/dk. | 1500 1500 |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Motor Modeli | G3520H G3520H |
Silindir Hacmi | 5956 in³ 97.5 l |
Havalandırma | TA TA |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 8.5 inç 215 mm |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Kontrol Valfi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi |
Regülatör Tipi | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
Sıkıştırma Oranı | 11.1 11.1 |
Uzunluk | 302 inç 7668 mm |
Genişlik | 86 inç 2173 mm |
Yükseklik | 97 inç 2473 mm |
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti | 54675 lb 25285 kg |
Ağırlık | 168000 lb 76200 kg |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
CHP2500 Gaz Muhafazası Açık Görünüm
CHP2500 Gaz Muhafazası
CHP2500 Gaz Muhafazası
CHP2500 Gaz Muhafazası
CHP2500 Gaz Muhafazası Açık Görünüm
CHP2500 Gaz Muhafazası Açık Görünüm
CHP2500 Gaz Muhafazası Açık Görünüm
CHP2500 Gaz Muhafazası Açık Görünüm
CHP2500 Gaz Muhafazası
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
G3520H Gazlı Jeneratör Seti
CHP
Konteyner Animasyonu Genel Bakış Videosu