Jeneratör Seti
Değer Birincil | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA) |
IPP Azami 60 Hz | 63 dB (A) 63 dB (A) |
Güç değeri | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Dayanıklı ve kiralamaya hazır yapısı olan XQ35, proje sahaları arasında güvenli, verimli ve kolay bir şekilde taşınacak şekilde tasarlanmıştır. Boyutlarının daha küçük olması yerden tasarruf sağlar ve çalışma alanlarında kurulumda esneklik sunar. Galvanizli muhafazası da zorlu ortamlara dayanıklıdır.
Sahada çevreye zarar verme olasılığı en aza indirilmiştir
Daha az yakıt tüketimi ve daha düşük ses için iki hızlı, elektrikli soğutma fanları
Sahadaki gerekleri karşılamak için yeniden bağlama gereğini ortadan kaldırır
Değer Birincil | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA) |
IPP Azami 60 Hz | 63 dB (A) 63 dB (A) |
Güç değeri | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Motor | Cat C2.2 Cat C2.2 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Yükseklik - Römork Olmadan | 63.7 inç 1617 mm |
Uzunluk - Römork Olmadan | 91.3 inç 2318 mm |
Genişlik - Römork Olmadan | 41.4 inç 1050 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz | 2215 lb 1003 kg |
%100 Yük 60 Hz | 2.3 gal/hr 8.8 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 1.8 gal/hr 6.7 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 1.2 gal/hr 4.4 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 2.6 gal/hr 9.8 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 2 gal/hr 7.4 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
Tüm Değerlerde 7 metrede (23 fit) Ses Gücü | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
Cat XQ35 ve XQ60 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi