C32 910 kVA - 1.500 kVA

Dizel Jeneratör Setleri C32 | 1.500 kVA

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1.500 kVA
1.500 kVA
Minimum Değer
910 kVA
910 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

910 - 1.500 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 910 kVA ile 1.500 kVA arasında güvenilir güç üreten C32 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. C32 jeneratör setlerimiz taleplere göre üretilmektedir, siz de kendi jeneratörünüzü oluşturabilirsiniz.

Avantajları

Azami tasarruf 8% kurulma alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir

Ağırlık 31% daha az

Daha az miktarda yapısal destek gerekir

Tam Güç sınırı 50 °C Ortam

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 | 1.500 kVA

Maksimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA
Minimum Değer 910 kVA 910 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 400 - 3300 Volt 400 - 3300 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.86 in³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 15.0:1 15.0:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164 inç 4165 mm
Uzunluk - Maksimum 176.6 inç 4485 mm
Genişlik - minimum 66.3 inç 1684 mm
Genişlik - Maksimum 87.8 inç 2228 mm
Yükseklik - Minimum 85.1 inç 2162 mm
Yükseklik - Maksimum 86.4 inç 2194 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 14700 lb 6668 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1.500 kVA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı ve servis göstergeli kap

Kontrol Paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Kontrol özellikleri
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri
  • Dijital göstergeler
  • Uyarı kapatmaları
  • İletişim

Soğutma Sistemi

  • Fan ve kayış korumaları
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • ATAAC
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü

Egzoz

  • Egzoz manifoldu - kuru
  • 203 mm (8 inç) ID yuvarlak flanşlı çıkış

Yakıt Sistemi

  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • 3 Fazlı fırçasız
  • Reaktif sarkma
  • Dahili uyarım (IE)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • Çıkık kutup
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 6 Uç
  • IEC standart delik modeli
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • ADEM(tm) A4

Montaj Sistemi

  • Raylar - motor/jeneratör/radyatör montaj tertibatı
  • Lastik titreşim takozları

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Duman atığı
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Dişli tip yağlama yağı pompası

Güç Sonlandırma

  • Bara

Marş / Şarj Sistemi

  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü, raf ve kablolar
  • Akü ayırma anahtarı
  • 45 Amper Şarj jeneratörü

Genel

  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Sağdan servis
  • Volan ve volan muhafazası-SAE
  • SAE standart dönüş

C32 | 1.500 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Standart hava filtreleri

Çıkış şalterleri

  • 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • Muhafazalar - Kumanda paketi
  • Kablo destekleri
  • Orta direkler baralar
  • Devre kesici kablo tesisatı grupları
  • Elektrik bağlantısı kapakları
  • Kılıflar
  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Devre kesiciler
  • 800, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler

Kontrol Panelleri

  • GCCP Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Onaylı radyatör
  • Yüksek ortam sıcaklığı radyatörü
  • Standart radyatör
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı

Muhafazalar

  • Muhafazalı yakıt deposu seçenekleri
  • Ses yalıtımlı muhafaza
  • Muhafaza panjurları - sabit ve motorlu
  • Renk seçenekleri
  • AC Panel, çıkışlar ve ışıklar
  • Premium ses azaltılmış muhafaza
  • Soğuk hava paketi
  • Panel braketi
  • DC aydınlatma paketi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz duvardan geçirme kiti
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Flanşlar
  • Koruma ve kalkan sistemi
  • Tüm C32 motorlarda 203 mm (8 inç) egzoz çıkışları bulunur
  • Dirsek montaj kiti
  • Susturucular
  • Esnek bağlantılar

Jeneratör ve Eklentiler

  • Düşük voltajlı jeneratörler
  • Orta gerilimli jeneratörler

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri
  • Ön yağlama manuel karter pompası
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Bağlantı tabanı tipleri
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Standart ünite yalıtıcıları

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Elektrik Bağlantıları

  • Düşük voltaj bağlantı kabloları
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Orta direk baraları

Marş / Şarj Sistemi

  • 10 Amper muhafazalı Akü şarj cihazı
  • Alan ısıtıcı
  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • 20 Amper Akü şarj cihazı
  • 35 Amper Akü şarj cihazı
  • Elektrikli çalıştırma motoru - Standart/ağır hizmet tipi
  • Standart 24 volt açık paket akü seti - Kuru
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Özel Testler/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Standart motor testi
  • Jeneratör test raporu
  • Özel jeneratör TVA raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • CSA testi ve onayı
  • IBC deprem Sertifikaları
  • Standart jeneratör seti Burulma Titreşim Analizi (TVA) raporu
  • OSHPD deprem Sertifikaları

Genel

  • Özel boya
  • US aid amblemi

C32 | 1.500 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri

C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri

C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri