G3512 1000 kW

Gazlı Jeneratör Setleri HIZLI TEPKİLİ G3512

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Gaz Yedek Güç Değeri
0,8 pf'de 1.000 ekW
0,8 pf'de 1.000 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Sabit Jeneratör Seti için U.S. EPA Onaylıdır
Acil Durum Dışı Sabit Jeneratör Seti için U.S. EPA Onaylıdır

Görüntüleme

700 - 1.000 kW Doğal Gazlı Jeneratör

Caterpillar; benzersiz performans, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Hızlı Tepkili jeneratör setleri ile lider güç üretimi markasıdır.

Avantajları

UL2200 Sertifikasını Karşılar

Acil Durum Dışı Kullanım İçin Öncül EPA Sertifikası, UL2200, UL1446 ve diğerleri

Hazırlık süresi 7 Saniye

NFPA 110 Level 1 Type 10 gibi endüstrinin önde gelen şartnamelerine uygundur

Kabul etmeye hazır 100% Blok Yükleme

Acil durum halinde tüm sistem yüklerini kaldırabilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HIZLI TEPKİLİ G3512

Gaz Yedek Güç Değeri 0,8 pf'de 1.000 ekW 0,8 pf'de 1.000 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Sabit Jeneratör Seti için U.S. EPA Onaylıdır Acil Durum Dışı Sabit Jeneratör Seti için U.S. EPA Onaylıdır
dev/dk. 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Frekans 60 Hz 60 Hz
Sıkıştırma Oranı 9.7 9.7
Silindir Hacmi 3173 in³ 52 l
Motor Modeli G3512 G3512
Silindir Hacmi 3173 in³ 52 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Uzunluk 205.7 inç 5224 mm
Genişlik 90 inç 2286 mm
Yükseklik 99.4 inç 2525 mm
Ağırlık 27500 lb 12500 kg

HIZLI TEPKİLİ G3512 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi
  • İki hava filtresi, her tarafta bir adet, servis göstergeli

Kontrol Paneli

  • Cat ECS 100

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu ve ayrı devre son soğutucu için motordan güç alan pompalar

Soğutma

  • Pakete monte radyatör
  • Blok suyu ve SCAC motor tahrikli pompalar
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Radyatör seçilmediğinde LH veya RG bağlantıları

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile entegre sıcaklık algılama modülüne (ITSM, integrated temperature sensing module) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış

Yakıt

  • NOx sensörüne dayalı hava-yakıt oranı kontrolü
  • Boru Hattı Doğal Gazı: 800-1.000 BTU/scf ve 70-100 Metan Sayısı
  • NFPA37 ve CSA B149.3
  • 0,5 - 5 psi motor emme yakıt basıncı

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • Motora monte elektronik kontrol valfi
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • 24 V DC çalıştırmak için enerji verme (ETR, energized-to-run) gaz kesme valfi
  • Gaz basınç regülatörü

Genel

  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Boya - Caterpillar Sarısı, yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir
  • Parça kitabı
  • EPA Nonroad Mobile SI kuralına uygun "Yalnızca Sabit Kullanım" Etiketi
  • Sağdan Servis
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

Yağlama

  • Kartuş tipi yağ filtresi
  • Dişli tip yağlama yağı pompası

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • Elektrikli Kontak
  • Raflı ve kablolu aküler
  • 24 V DC çalıştırma motorları

Jeneratör

  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • SR5
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR/PF modları, RFI bastırma ve min/maks ikaz cihazı dahil Caterpillar'ın Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator)
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Kontak Sistemi

  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)
  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST)

Regülatörlü

  • ADEM A4 hız regülatörü, 4 - 20 mA (0 V - 5 V) hız girişli

HIZLI TEPKİLİ G3512 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Bağlantı braketleri ve boruları
  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Yerel PC izleme
  • Motor arıza rölesi
  • Uzaktan PC izleme
  • Yerel alarm modülü
  • Uzak anonsiyatör

Soğutma

  • JW ve SCAC devreleri için uzak radyatör, seviye anahtarı ürünle birlikte verilir fakat kablo bağlantıları yapılmış olarak gelmez
  • Giriş/Çıkış bağlantıları
  • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı

Devre Kesiciler

  • 2.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Masterpact Çıkış Şalterleri
  • Şasi montajı
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Basamak Tipi
  • Sağa, sola, arkaya takılı
  • 1.600 A, 2.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı R-Şasi Çıkış Şalterleri
  • %100 azami değerli, 3 kutuplu (UL/CSA/IEC) 5. Basamak Değeri
  • 3 Kutuplu (IEC 947-2 sınıfı)
  • 1.200 A, 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı P-Şasi Çıkış Şalterleri

Egzoz

  • 305 mm (12 inç) flanş
  • Esnek bağlantılar
  • 18, 25 dBA Ses Azaltımı
  • 305 mm (12 inç) susturucu
  • 305 mm (12 inç) kıvılcım durdurma özellikli susturucu
  • 305 mm (12 inç) dirsek

Yakıt Sistemi

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA gaz aktarma basınç sensörleri

Genel

  • US AID amblemi
  • Özel boya siparişi
  • Dijital arıza teşhis aracı
  • Araç takımı

Jeneratör

  • Jeneratör hava filtresi
  • Avrupa tipi baralar
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Kablo erişim kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri

Marş/Şarj

  • 20 A, 24 VDC akü şarj cihazı
  • 24 V çalıştırma motorları
  • 45 A, 24 V şarj jeneratörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 60 Hz: ABD

HIZLI TEPKİLİ G3512 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3512 Gaz Jeneratör Seti

G3512 Gaz Jeneratör Seti

G3512 Gaz Jeneratör Seti

G3512 Gaz Jeneratör Seti

G3512 Gaz Jeneratör Seti
G3512 Gaz Jeneratör Seti
G3512 Gaz Jeneratör Seti
G3512 Gaz Jeneratör Seti

360 View