DG100 (Tek faz ve 3 faz)

Gazlı Jeneratör Setleri DG100 (Tek faz ve 3 faz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Gaz Yedek Güç Değeri
100 ekW
100 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı
Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

100 ekW Dizel Jeneratör Seti

Sabit acil durum uygulamalarına yönelik Cat® kıvılcım ateşlemeli jeneratör setleri, güç ihtiyaçlarınız için çok daha temiz ve sürdürülebilir çözümler sunar. Çeşitli türlerde gaz yakıtlarla çalışabilme, otomatik yakıt değiştirme, bu ürünlerin çok çeşitli uygulamalara güç sağlamasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG100 (Tek faz ve 3 faz)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Gaz Yedek Güç Değeri 100 ekW 100 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Voltaj 208-600 208-600
Motor Modeli V8, 6,2 L TCAC V8, 6,2 L TCAC
Strok 3.75 inç 95.3 mm
Silindir Hacmi 378.3 in³ 6.2 l
Sıkıştırma Oranı 9.8:1 9.8:1
Havalandırma TCAC TCAC
İç Çap 4 inç 101.6 mm
Yakıt Sistemi Elektronik Elektronik
Uzunluk 96 inç 2438 mm
Genişlik 51 inç 1295 mm
Yükseklik 57 inç 1448 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 3007 lb 1364 kg

DG100 (Tek faz ve 3 faz) Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2
  • Uzaktan izleme yazılımı

DG100 (Tek faz ve 3 faz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Yakıt Sistemi

  • Gaz Regülatörü

Genel

  • Tek elemanlı veya çift elemanlı hava filtresi
  • Çıkış şalteri paneli, bölgeye ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır

DG100 (Tek faz ve 3 faz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DG100 Sağ Ön Görünüm

DG100 Sol Ön Görünüm

DG100 Sağ Arka Görünüm

DG100 Sol Arka Görünüm

DG100 Kabin Sol Arka Görünüm

DG100 Muhafaza Sağ Arka Görünüm

DG100 Sağ Ön Görünüm
DG100 Sol Ön Görünüm
DG100 Sağ Arka Görünüm
DG100 Sol Arka Görünüm
DG100 Kabin Sol Arka Görünüm
DG100 Muhafaza Sağ Arka Görünüm