DE220E0 (50 Hz) | 220 kVA Dizel Jeneratör Seti

Dizel Jeneratör Setleri C7.1 | DE220E0

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
200 kVA
200 kVA
Maksimum Değer
220 kVA
220 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

DE220E0 | 220 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 220 kVA güvenilir güç üreten ve C7.1 dizel motordan güç alan DE220E0 jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Uygun Zorlu ve Test ortamları

Optimize Yakıt Tüketim

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Saat

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 | DE220E0

Minimum Değer 200 kVA 200 kVA
Maksimum Değer 220 kVA 220 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 ila 415 Volt 220 ila 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 in³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Uzunluk - Maksimum 98.4 inç 2500 mm
Genişlik - Maksimum 52 inç 1320 mm
Yükseklik - Maksimum 64 inç 1626 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 3816 lb 1731 kg

C7.1 | DE220E0 Standart Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Devre kesici, IEC, 3 Kutuplu, kule paneline takılı

Regülatör sistemi

  • Elektronik regülatör sistemi

Soğutma sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Hava girişi sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Egzoz sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı
  • Endüstriyel susturucu

Yakıt sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu / taban

Yağlama sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj sistemi

  • Sabit doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları

Marş/Şarj sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 V Akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C7.1 | DE220E0 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Topraklama arızası ve topraklama kaçağı
  • Güvenlik anahtarı ile Acil Durdurma
  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Voltaj ve hız ayar potansiyometresi

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • LC Şasi alternatör
  • LC/M Şasi alternatör
  • Alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Otomatik voltaj regülatörü
  • Dört evreli sarkma kiti

Muhafazalar

  • Seviye 1 ve Seviye 2 sesi azaltılmış muhafazalar
  • Tek noktadan kaldırma şasisi
  • Kiralık paket
  • SBOX - CEE form soketler

Alarmlar ve Kapatmalar

  • Ortak alarm
  • Aşırı yük kapatması
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı ve kapatması
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Motor

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı

Yakıt sistemi

  • %110 dökülme korumasıyla minimum 12 saatlik çalışma sağlayacak şekilde boyutlandırılmış muhafazalı taban deposu

Egzoz sistemi

  • Ev tipi susturucu 25 dBA

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • EAC Sertifikası

Uzatılmış servis kapsamı

  • 3, 4, 5 ve 10 Yıl

C7.1 | DE220E0 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE220E0 Açık Sağ Arka

DE220E0 Açık Sol Arka

DE220E0 Açık Sağ Ön

DE220E0 Açık Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

DE220E0 Açık Sağ Arka
DE220E0 Açık Sol Arka
DE220E0 Açık Sağ Ön
DE220E0 Açık Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza