C7.1 (60 HZ) |114-200 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C7.1 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
200 ekW
200 ekW
Minimum Değer
114 ekW
114 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Tier 3
Tier 3

Görüntüleme

114 - 200 eKW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 114 ile 200 ekW arasında güvenilir güç üreten C7.1 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm C7.1 jeneratör setleri çeşitli emisyon seviyeleri ile sunulmaktadır.

Avantajları

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Güvenilirlik için en az aşağıdakiler test edildi 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 (60 Hz)

Maksimum Değer 200 ekW 200 ekW
Minimum Değer 114 ekW 114 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Tier 3 Tier 3
Voltaj 208 - 480 Volt 208 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 in³ 7.01 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 98.4 inç 2500 mm
Genişlik - Maksimum 52 inç 1320 mm
Yükseklik - Maksimum 64 inç 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Jeneratör ve Jeneratör Eklentileri

  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C7.1 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • R Şasi yardımcı sargısı: R2273L4 SE yardımcı jeneratörler 07, 08 ve 10
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • 3 Fazlı algılama
  • Opsiyonel kıyı yalıtım korumalı LC şasi jeneratörü
  • Jeneratör sökme
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Dörtlü sarkma, king

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu 250 A, 400 A ve 630 A Devre kesiciler

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Hız ayarı kontakları
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Voltajsız kontaklar
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Akü şarj cihazı
  • Panele monte sesli alarm
  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Hız ayarı potansiyometresi

Kumanda Sistemi

  • GCCP1.3
  • Jeneratör setinin çalışması için voltajsız kontaklar
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Statik akü şarj cihazı

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı

Avrupa Onayları

  • CE için STD setine yükseltme

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı seviye 1 ve 2 muhafaza
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - muhafaza için CEE biçimli soketler
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Soket körleme plakası
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Kiralama paketi
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Tek noktadan kaldırma

Montaj Seçenekleri

  • Susturucu takma kiti
  • Akü sökme
  • Elektronik regülatör
  • Ev tipi susturucu
  • Endüstriyel susturucuyu sökme

Yakıt Sistemleri

  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Açık set, dar depo tabanı

Test Raporları

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalteri, IEC, 4 kutuplu

Donanımlar / Çeşitli

  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set

C7.1 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C7.1 Açık Set Sağ Arka

C7.1 Açık Set Sol Arka

C7.1 Açık Set Sağ Ön

C7.1 Açık Set Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C7.1 Açık Set Sağ Arka
C7.1 Açık Set Sol Arka
C7.1 Açık Set Sağ Ön
C7.1 Açık Set Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View