Jeneratör Seti
Değer Birincil | 100 kVA 100 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Bu XQP100 jeneratör seti, düşük yakıt tüketimi performansı sağlar. Dayanıklı, kiralamaya veya seyyar kullanıma hazır yapısı olan ürün serisi, proje sahaları arasında güvenli, verimli ve kolay bir şekilde taşınacak şekilde tasarlanmıştır. Entegre forklift çatal cepleri olan ağır hizmet tipi tabanlar, ünitenin kolayca sürüklenip kaldırılabilmesini sağlar. Bazı modellerde sunulan Clipsal veya CEE soket seçenekleri de kurulum süresini kısaltır ve sorunsuz bir güç dağıtımı sağlar.
Çok yerel yasayı karşılar ve dolumlar arasındaki süreyi maksimuma çıkarır
Ses Azaltma ve elektrikli fanlar gürültüyü sessiz bir konuşma seviyesine indirir
Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak jeneratör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar
Değer Birincil | 100 kVA 100 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Genişlik | 44.1 inç 1120 mm |
Yükseklik | 72.7 inç 1846.5 mm |
Uzunluk | 109.1 inç 2770 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile | 4469 lb 2027 kg |
%100 Yük 50 Hz | 6.2 gal/hr 23.5 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 7.3 gal/hr 27.7 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 5.9 gal/hr 22.2 l/hr |
%50 Yük 50 Hz | 3.9 gal/hr 14.6 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 4.2 gal/hr 15.9 l/hr |
%100 Yük 50 Hz | 6 gal/hr 22.6 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 7.1 gal/hr 26.9 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 4.5 gal/hr 17.1 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 5.3 gal/hr 20.2 l/hr |
%50 Yük 50 Hz | 3.1 gal/hr 11.8 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 3.7 gal/hr 14.1 l/hr |
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 79.5 dB(A) 79.5 dB(A) |
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 80.3 dB(A) 80.3 dB(A) |
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 81.6 dB(A) 81.6 dB(A) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi