DE400E0 (50 Hz) | 400 kVA Diesel Dizel Jeneratör Seti

Dizel Jeneratör Setleri C13 | DE400E0

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
400 kVA
400 kVA
Maksimum Değer
400 kVA
400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

400 kVA Dizel Jeneratör Seti

DE400E0 dizel jeneratör seti; görev açısından kritik, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 50 Hz'de 400 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE400E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Optimize Yakıt Tüketim

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Saat

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 | DE400E0

Minimum Değer 400 kVA 400 kVA
Maksimum Değer 400 kVA 400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı

C13 | DE400E0 Standart Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

C13 | DE400E0 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Topraklama arızası ve topraklama kaçağı

C13 | DE400E0 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka

C13 Dizel Jeneratör Sol Arka

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka
C13 Dizel Jeneratör Sol Arka