G3512H 1,515 kW

Gazlı Jeneratör Setleri G3512H

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 1.515 / 1.505 ekW
1,0 pf'de 1.515 / 1.505 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
44.90%
44.90%

Görüntüleme

1.061 - 1.515 kW Gazlı Jeneratör

Kombine ısı ve güç (CHP), acil durum gücü ve yerel şebeke destek uygulamalarını desteklemek için doğal gazdan biyogaza, kömür madeni gazlarına veya hidrojen yakıt karışımlarına kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Üst sınır 25% hidrojen karışımlı yakıt seçeneği

Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.

Üst sınır 15% servisten tasarruf

Daha uzun bakım aralıkları daha düşük servis maliyetleri getirir

Üst sınır 20% daha düşük yağlama yağı tüketimi

Daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3512H

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 1.515 / 1.505 ekW 1,0 pf'de 1.515 / 1.505 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 44.90% 44.90%
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dk. 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Motor Modeli G3512H G3512H
Silindir Hacmi 3574 in³ 59 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Regülatör Tipi ADEM A4 ADEM A4
Uzunluk 223 inç 5656 mm
Genişlik 76 inç 1921 mm
Yükseklik 91 inç 2308 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 31085 lb 14100 kg

G3512H Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Servis göstergeli Pakete Monte Edilen Hava Filtresi

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • 2. Kademe CAT Flanşı
  • ANSI Sınıfı 150 JW Bağlantısı
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutması için motor tahrikli pompalar

Kontrol Panelleri

  • Özel müşteri kablo terminalleri

Kontrol Paneli

  • EMCP4.3

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Cat flanşlı çıkışına sahip orta bölmeden soğutmalı turboşarj

Jeneratör

  • Yüksek verimli düşük voltajlı Cat jeneratör, sabit mıknatıs uyarımı, dijital düzenleme, IP23 su girişi koruması ve şekillendirilmiş konstrüksiyon.

Marş/Şarj

  • Elektrikli Kontak

Genel

  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

G3512H İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Bağlantı braketleri ve boruları
  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • Uzak anonsiyatör

Devre Kesiciler

  • Şasiye monte çıkış şalteri yönlendirmesi
  • 2.500 A 3 Kutuplu IEC sınıfı çıkış şalterleri
  • Arkaya Monte Çıkış Şalteri
  • 3.000 A/3.200 A/4.000 A, UL %100 Sınıfı Masterpact çıkış şalterleri (yalnızca 60 Hz)
  • LSI Uzun Süre, LSI-P Uzun Süre, LSIG Uzun Süre, LSIG-P Uzun Süre

Kontrol Paneli

  • Dil Seçenekleri
  • Kablo Kılıfı Konumu
  • Motor arıza rölesi
  • Ayrı G/Ç modülü, 12 dijital nokta, 8 inç C Formu röle
  • NFPA99-110/CSA282 yapılandırmasına sahip 16 noktalı/32 ışıklı anonsiyatör
  • Boş Üst Kutu Sağ/Sol
  • Yerel Alarm modülü
  • Senkronizasyon modülü
  • Cat Connect: Ethernet, uydu veya hücre telematiği
  • Yerel/Uzaktan PC İzleme
  • Sağ/Sol/Arka Uzatma Kutusu

Soğutma

  • JW ve SCAC devreleri için uzağa konan radyatör
  • 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz) JW ısıtıcı

Egzoz

  • Esnek bağlantı [305 mm x 305 mm (12 inç X 12 inç)] 12 cıvatalı flanş ile
  • 406 mm (16 inç) karşı flanşlı kıvılcım engelleyici susturucu
  • Egzoz genişletici [250 mm-329 mm (10 inç-12 inç)]
  • 305 mm (12 inç) flanş
  • Susturucu seçenekleri
  • Dirsekli egzoz

Yakıt Sistemi

  • 1/2 inç NPT gaz aktarma kanalı konektörleri
  • 3 adet 0-100 kPag, 4-20 mA gaz aktarma basınç sensörleri
  • Yakıt Filtresi
  • Portatif gaz regülatörleri

Genel

  • Dijital Arıza Teşhis aracı
  • US Aid amblemi

Jeneratör

  • Jeneratör hava filtresi
  • Manuel voltaj kontrolü
  • Kablo erişim kutusu
  • RTD İzleme
  • Yatak sıcaklığı detektörleri

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4 4-20 mA (0-5 V) hız girişi

Marş/Şarj

  • Kablolu ve raflı akü
  • 24 V Çalıştırma motorları
  • 20 A, 24 VDC akü şarj cihazı
  • 45 A, 24 V şarj jeneratörü (motor tahrikli pompalar gerekir)
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 60 Hz: ABD
  • 50 Hz: Almanya, Büyük Britanya, Belçika, Romanya, İtalya, İrlanda, Polonya, Hollanda, İspanya, Fransa ve Avrupa Standardı

G3512H ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Arka Görünüm

G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Arka Görünüm

G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Ön görünüm

G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Ön Görünüm

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Arka Görünüm

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Arka Görünüm

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Ön Görünüm

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Ön Görünüm

G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Arka Görünüm
G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Arka Görünüm
G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Ön görünüm
G3512H 50 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Ön Görünüm
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Arka Görünüm
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Arka Görünüm
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Ön Görünüm
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Ön Görünüm

CHP

G3500H Gazlı Jeneratör Seti Serisi

CHP
G3500H Gazlı Jeneratör Seti Serisi

360 View
360 View