3412C (50 HZ) | 680-900 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3412C (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
900 kVA
900 kVA
Minimum Değer
680 kVA
680 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

680 - 900 kVA Dizel Jeneratör Seti

Caterpillar; benzersiz esneklik, genişletilebilirlik, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Güç Çözümleri ile lider jeneratör markasıdır.

Avantajları

Kabul ettikleri 100% tek bir adımda blok yükleme

Büyük yükleri operasyonu etkilemeden halledebilir

En son sürümleri kullanır ADEM 5 Denetleyiciler

Her tür yükte hassas kumanda sağlar

Yükseltilebilir kumandalar. EMCP 4.3/4.4 Denetleyicilerin kolayca geriye dönük monte edilmesini sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3412C (50 Hz)

Maksimum Değer 900 kVA 900 kVA
Minimum Değer 680 kVA 680 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1648.86 in³ 27.02 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Pompa ve Hatlar Pompa ve Hatlar
Regülatör Tipi ADEM™ A5 ADEM™ A5
Uzunluk - Maksimum 162.4 inç 4125 mm
Genişlik - minimum 75 inç 1906 mm
Genişlik - Maksimum 78.3 inç 1989 mm
Yükseklik - Maksimum 75 inç 1906 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 12039 lb 5461 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 13030 lb 5910 kg

3412C (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2B
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Şu özellikleri içerir:
  • Voltaj ayarı
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Hız ayarı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Jeneratör sıcaklığını izleme modülü
  • DC volt değerleri
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • 24 Volt DC çalışma
  • İletişim
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Aşağıdaki opsiyonel modüllerle uyumludur:
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Dijital G/Ç modülü
  • 6 programlanabilir dijital giriş
  • Düşük yağ basıncı
  • Uzak Seri Uyarı Cihazı
  • Motor marş çevrimi
  • Yerel uyarı cihazı
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Acil durdurma
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Çalıştırma/otomatik/ durdurma/kumanda
  • Çalışma saatleri
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Acil durdurma düğmesi
  • Frekans (Hz)
  • soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Aşırı devir
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • kW-sa (toplam)
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • Uzak CAN anonsiyatör
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • dev/dk.
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:

Soğutma Sistemi

  • Korumalı radyatör (50 °C için boyutlandırılmıştır)
  • Soğutucu sıvı seviyesi kapatması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı
  • Fan ve kayış korumaları
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Egzoz Sistemi

  • ANSI tarzı çıkış flanşı, conta, cıvata ve eşleşen kaynak flanşı ile paslanmaz çelik esnek egzoz, takılmamış halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Birincil ve İkincil yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Tabanda sonlanan esnek yakıt hattı
  • Su ayırıcısı

Jeneratör ve Eklentiler

  • 2:1 Volt/Hz
  • Bara sonlandırma
  • 3 fazlı algılama
  • H Sınıfı yalıtım
  • Reaktif sarkma
  • VR6 voltaj regülatörü
  • SR4B özuyarımlı
  • 12 Uç
  • Sınıf F sıcaklık yükselmesi

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye sistemi hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi
  • Buhar tahliyesi, radyatörün önüne boru bağlantılı

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki doğrusal titreşim yalıtıcıya sahip çelik taban

Marş / Şarj Sistemi

  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Raflı ve kablolu aküler
  • Yakıt kesme solenoidi
  • 24 voltluk marş motoru

3412C (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Çift elemanlı hava filtresi
  • Açık elemanlı hava filtreleri

Çıkış şalterleri

  • 1.600 Amper, 3 kutup, UL olmayan, %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi
  • 1.250, 1.600 Amper, 3 kutup, IEC %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi

Kontrol Paneli

  • Jeneratör sıcaklığı izleme paketi
  • EMCP 4.4
  • Birinci yerel uyarı cihazları
  • Tahribata karşı korumalı panel kapısı
  • Uzaktan özel uyarı cihazı
  • EMCP 4.3
  • Yerel ayrı I/O paketi
  • Ortak alarm/kapatma rölesi
  • Topraklama arıza rölesi
  • VFC çalıştıran jeneratör

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Blok suyu ısıtma cihazları

Avrupa Onayları

  • Avrasya Uygunluk (EAC) işareti

Egzoz Sistemi

  • Duvar montaj kitiyle
  • Susturucular
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Dirsek Kiti

Jeneratör ve Eklentiler

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Alan ısıtıcı
  • Dijital voltaj regülatörü
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Yakıt deposu tabanı (1.200 litre)

Özel Testler/Raporlar

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj

  • Büyük boy aküler
  • Akü şarj cihazları
  • Akü ayırma anahtarı
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi

Regülatör Sistemi

  • Elektronik yük paylaşımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3412C (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3412C Sol Ön

3412C Sağ Ön

3412C Sağ Arka

3412C Sol Arka

3412C Sol Ön
3412C Sağ Ön
3412C Sağ Arka
3412C Sol Arka

360 View