DG175 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG175 GC (3 fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
175 ekW
175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Acil Durum Uygulamaları için U.S. EPA Onaylı
Sabit Acil Durum Uygulamaları için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

175 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat?� buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 790 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG175 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 175 ekW 175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Acil Durum Uygulamaları için U.S. EPA Onaylı Sabit Acil Durum Uygulamaları için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Silindir Hacmi 14.17 in³ 864.71 l
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Motor Modeli G14.2L Buji Ateşlemeli G14.2L Buji Ateşlemeli
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.5:1 9.5:1
İç Çap 5.31 inç 134.87 mm
Strok 165.1 mm 6.5 inç
Uzunluk 3250 mm 127.95 inç
Genişlik 52.93 inç 1344.5 mm
Yükseklik 1711.2 mm 67.37 inç
Ağırlık 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutucu sıvı

  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • Fabrikada takılan radyatörler
  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi

Yakıt

  • Yakıt basıncı testi po
  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Düşük yakıt basıncı anahtarı

Jeneratör

  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)

Marş / Şarj

  • Akü kabloları
  • Akü şarj alternatörü
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Motor elektrik sistemi

DG175 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör

  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici

Genel

  • UL 2200 paketi
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı (L1 veya L2), iklim korumalı
  • CSA Belgesi
  • Çift Elemanlı veya Ağır Hizmet Tipi hava filtresi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG175 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza