C9 (50 HZ) | 230-330 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C9 (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
330 kVA
330 kVA
Minimum Değer
230 kVA
230 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EU Kademe IIIA
EU Kademe IIIA

Görüntüleme

230 - 330 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 230 ile 330 kVA arasında güvenilir güç üreten C9 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm C9 jeneratör setleri, EPA Sabit Tip Acil Durum (Tier 3) emisyon standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Avantajları

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9 (50 Hz)

Maksimum Değer 330 kVA 330 kVA
Minimum Değer 230 kVA 230 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EU Kademe IIIA EU Kademe IIIA
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 4.41 inç 112 mm
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 537.01 in³ 8.8 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Hidrolik elektronik birim enjeksiyon Hidrolik elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 157 inç 3988 mm
Genişlik - Maksimum 47.5 inç 1207 mm
Yükseklik - Maksimum 73.5 inç 1867 mm

C9 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık kağıt filtreli

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz bağlantısı, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı; monte edilmemiş halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • IP23 Koruması
  • Güç merkezi, IP22

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Yağlama yağı
  • Yağ soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Yeniden boyanmış motor ve jeneratör, Caterpillar (Sarı)

C9 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Sertifikalar

  • Avrupa Uygunluk Sertifikası
  • CIS için Uluslararası Sertifika

Hava girişi sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu (IEC - %100 sınıfı) Devre kesici yükseltmeleri: 400, 630, 800 ve 100 amper

Kontrol Panelleri

  • Kontrol paneli koruyucu cihazları: Topraklama arıza rölesi, Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi, Aşırı yük halinde kesici ile durdurma, Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma, Düşük yakıt seviyesi alarmı, Yakıt seviyesi sensörü
  • Kontrol paneli Seçenekleri: Voltajsız kontaklar, Yerel alarm kornası, Yağ sıcaklığı göstergeleri

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafaza
  • Yüksek ortam sıcaklığı tipi ses yalıtımlı muhafaza

Egzoz Sistemi

  • 5 ve 6 inç dirsek kitleri
  • 5 - 6 inç flanş adaptörü
  • Susturucular - Uç girişi/uç çıkışı; 10 dBA veya 25 dBA ses azaltma
  • 6 inç flanş

Yakıt Sistemi

  • Dahili çift çeperli yakıt deposu tabanı

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Büyük boyutlu, AREP, CIP jeneratörler

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş / Şarj Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C9 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Arka

C9 Açık Jeneratör Seti Sol Arka

C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Ön

C9 Açık Jeneratör Seti Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Arka
C9 Açık Jeneratör Seti Sol Arka
C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Ön
C9 Açık Jeneratör Seti Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View