CG260-12 3.000 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG260-12

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de3.333 / 3.000 ekW
1,0 pf'de3.333 / 3.000 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Doğal Gaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
43.90%
43.90%

Görüntüleme

3.000 KW Gazlı ve Kömür Jeneratör Seti

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Azami Kojenerasyon 4% Tasarruf

Artan verimlilik sayesinde edinim ve işletme maliyetlerinden

Üst sınır 25% hidrojen karışımlı yakıt seçeneği

Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.

Yaklaşık 30% Daha düşük yağlama yağı tüketimi

daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG260-12

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de3.333 / 3.000 ekW 1,0 pf'de3.333 / 3.000 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar) Doğal Gaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 43.90% 43.90%
Frekans 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
dev/dk. 1.000 / 900 dev/dk. 1.000 / 900 dev/dk.
Maksimum Yedek Güç Değeri 3.333 ekW 3.333 ekW
Motor Modeli CG260-12 CG260-12
Silindir Hacmi 12443 in³ 203.9 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 10.2 inç 260 mm
Strok 12.6 inç 320 mm
Uzunluk 315 inç 8000 mm
Genişlik 105 inç 2660 mm
Yükseklik 110 inç 2794 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutma sıvısı elektrikli pompası

Egzoz

  • CG260-12 için egzoz atık kanalı
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Yakıt sistemi

  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Ön oda ateşleme bujileri

Jeneratör

  • Bara bağlantıları
  • Kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Reaktif sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Şebeke yönetmeliği jeneratör
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Marş/Şarj

  • Basınçlı havalı motor çalıştırma

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG260-12 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG260-12 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG260-12

CG260-12