ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı Otomatik Aktarma Anahtarı

ATS ATC Kesici / Kontaktör ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı ATS

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Değeri Aralığı
30-1,000 A
30-1,000 A
Aktarma Tipi
Açık geçiş
Açık geçiş
Anahtar Tipi
Kalıplı Muhafaza
Kalıplı Muhafaza

Görüntüleme

Cat® aktarma anahtarları çeşitli yedek güç uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt bir paket içinde esneklik, güvenilirlik ve değer sunarlar. Açık geçiş kesici tabanlı Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS), acil durumdan normal güç sağlamaya tekrar aktarımda anlık bir güç kaybının kabul edilebilir olduğu uygulamalarda tam işlevsel aktarma sağlar. Cat Açık Geçiş MCCB ve MCS tipi ATS ayrıca, yüklere giden gücü kesintiye uğratmadan acil durum kaynağının periyodik olarak test edilmesine de izin verir ve 30 ile 1.000 amper arası kullanılabilir.

Avantajları

ATC-300+ veya ATC-900 mikro işlemci tabanlı denetleyici

Dayanıklı toz kaplı çelik NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 ve NEMA 12

Tümü kontrol röleleri ve endüstriyel standartta röleler

Kablo pabuçları 90� değerlendirmeli ve tüm kontrol kabloları 125� sıcaklık değerlendirmeli #16 AWG, XLPE türündedir

MCCB ve MCS ATS tipleri

yüklere giden gücü kesintiye uğratmadan acil durum kaynağının dönemsel testlerinin yapılmasına da izin verir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı ATS

Güç Değeri Aralığı 30-1,000 A 30-1,000 A
Aktarma Tipi Açık geçiş Açık geçiş
Anahtar Tipi Kalıplı Muhafaza Kalıplı Muhafaza
Kontrol Gücü 30-1.000 A 2, 3 veya 4 Kutuplu, %100 Anmalı 30-1.000 A 2, 3 veya 4 Kutuplu, %100 Anmalı
Sistem Voltajı Uygulaması 120 - 600 Vac, 50/60 Hz 120 - 600 Vac, 50/60 Hz
Dayanma 480 Vac'de 100.000 amp dayanma/kapanma/kesinti 480 Vac'de 100.000 amp dayanma/kapanma/kesinti
Uygulanabilir Test CSA C22.2 No. 178 sertifikalı, IBC 2006, CBC 2007 ve OSHPD CSA C22.2 No. 178 sertifikalı, IBC 2006, CBC 2007 ve OSHPD

ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı ATS Standart Donanımlar

Kontroller ve Kablolama

  • Tüm kontrol röleleri ve endüstriyel standarttaki röleler, toza ve kire en az miktarda maruz kalmaları için tamamen kapsüllenmiştir. Kablo pabuçları 90 º değerlendirmeli ve tüm kontrol kabloları 125 º sıcaklık değerlendirmeli #16 AWG, XLPE türündedir.

Muhafaza

  • Dayanıklı toz boya ile kaplı çelik NEMA 1, NEMA 3R ve NEMA 12, ATC-100 ve ATC-300+ denetleyicilerle kullanılabilir. NEMA 4 yalnızca ATC-800 denetleyici ile kullanılabilir. Muhafazalar Sismik Özelliklidir (BOCA, CBC, IBC, UBC). Menteşelerde, duvara kolay montaj ve servis için kapının sökülmesini kolaylaştırmak üzere sökülebilir menteşe pimleri bulunur.

ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı ATS İsteğe Bağlı Donanımlar

Kullanılabilir Seçenekler

  • Servis girişi için uygun
  • Yük sıralama kontakları
  • Seçilebilir otomatik veya otomatik olmayan çalıştırma
  • Kontrol cihazı kullanılabilirliği: ATC-100, ATC-300+ ve ATC-800
  • Alan seçilebilir, çoklu oran özellikli, kontrol amaçlı 50/60 Hz voltaj transformatörü
  • Gerilim yükselmesini bastırma
  • Multimetre seçenekleri mevcuttur
  • Entegre aşırı akım koruması
  • Alan ısıtıcılar
  • Uzaktan iletişim
  • Bir entegre RS-485 portu üzerinden RS-232 veya Modbus yoluyla ATC-300+ Denetleyicisi için iletişim
  • 2- veya 4 konumlu test anahtarı

Opsiyonel Gecikmeli Geçiş şunları içerir:

  • 1 N.O. ve 1 N.C. kontakları ile aktarım öncesi sinyali
  • Zaman gecikmeli nötr

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı ATS ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı Otomatik Aktarma Anahtarı

ATC Kalıplı Muhafaza Devre Kesicisi ve Kalıplı Muhafaza Anahtarı Otomatik Aktarma Anahtarı