Jeneratör Seti
Güç değeri | 1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli 1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 400/480 V 400/480 V |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Yeni nesil XGC1900 kiralık jeneratör, yakıt verimliliğinin artmasının yanı sıra güç yoğunluğu açısından da ciddi avantajlar sunar. Caterpillar tarafından geliştirilen yeni egzoz grupları, birden fazla ünite gerektiren sahalarda alan ihtiyacını azaltır.
Atık arıtmasız - Dünyadaki en zorlu kodlardan bazılarını karşılar
9 Kat İstif Edilebilir, CSC Sertifikalı; Dayanıklılık, güvenlik ve nakliye kolaylığı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir
Sahada çevreye zarar verme olasılığı en aza indirilmiştir
Güç değeri | 1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli 1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 400/480 V 400/480 V |
Motor | Cat G3516H Cat G3516H |
Yakıt | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Genişlik - Şasi Olmadan | 96 inç 2438 mm |
Yükseklik - Şasi Olmadan | 114 inç 2896 mm |
Uzunluk - Şasi Olmadan | 480 inç 12192 mm |
Ağırlık - Şasi Olmadan, Yağlama Yağı ve Soğutucu Sıvısı ile | 77780 lb 35280 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR