DG200 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG200 GC (3 fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
200 ekW
200 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

200 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 908 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG200 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 200 ekW 200 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Silindir Hacmi 864.71 inç 14.17 l
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Motor Modeli 14,2 L, Sıralı 6, 4 Zamanlı, Kıvılcımla Ateşlenen 14,2 L, Sıralı 6, 4 Zamanlı, Kıvılcımla Ateşlenen
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.5:1 9.5:1
İç Çap 5.31 inç 134.87 mm
Strok 6.5 inç 165.1 mm
Uzunluk 127.95 inç 3250 mm
Genişlik 52.93 inç 1344.5 mm
Yükseklik 67.37 inç 1711.2 mm
Ağırlık 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • Fabrikada takılan radyatörler
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Yakıt

  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • Yakıt basıncı testi po
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar
  • NPT bağlantısı
  • İkili kilitleme valfleri

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • IP23 Koruması

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)
  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Akü kabloları
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Motor elektrik sistemi
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 12 volt çalıştırma motoru

DG200 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı
  • Şarj alternatörü
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper

Genel

  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL 2200 paketi
  • CSA Belgesi

Jeneratör

  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

DG200 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza